(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-KIT635
マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用) マイクロスコープ(モニターヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162,750円
税込単価
179,025円

【特長】・HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レ...

詳細情報を確認する

  • 倍率(X):
    80~570(39~275) 24型ワイドモニター使用時、( )はL-859使用時
  • 視野(mm):
    6.5×3.7~0.9×0.5
  • 撮像素子:
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート(fps):
    最大60
  • 保存画素数(最大):
    静止画:1920×1080(200万画素)、動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
  • 寸法:
    350(W)×450(D)mm
  • 記録媒体:
    microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
  • 出力コネクター:
    HDMI

型番

L-KIT635 解除

Loading...

製品仕様

型番名称
L-KIT635マイクロスコープ(モニター用)
L-KIT636L-711付
L-KIT637L-703付
商品情報を表示

L-KIT635 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
名称
JANコード
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT635

マイクロスコープ(モニター用)
4962772126356
105
5点:L-851 フルHDカメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-523 ロングストレートアーム、L-525 ロングベース

1個

162,750( 179,025円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
・B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)の型番L-KIT635のページです。
型番L-KIT635に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594

    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594

      マイクロスコープ L-KIT585/586/587

      マイクロスコープ L-KIT585/586/587

        マイクロスコープ(モニター用) L-KIT629/630

        マイクロスコープ(モニター用) L-KIT629/630

          マイクロスコープ(モニター用) L-KIT600/601/602

          マイクロスコープ(モニター用) L-KIT600/601/602

            マイクロスコープ L-KIT642/634/644(PC用)

            マイクロスコープ L-KIT642/634/644(PC用)

              マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577

              マイクロスコープ(PC用) L-KIT575/576/577

                マイクロスコープ(PC用) L-KIT650

                マイクロスコープ(PC用) L-KIT650

                  実体顕微鏡 L-KIT608/609/610

                  実体顕微鏡 L-KIT608/609/610

                    マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

                    マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

                      マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

                      マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

                        実体顕微鏡 L-KIT624/625/626

                        実体顕微鏡 L-KIT624/625/626

                          実体顕微鏡 L-KIT616/617/618

                          実体顕微鏡 L-KIT616/617/618

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン
                            通常価格 159,726円 142,545円 131,727円 102,455円 96,091円 131,250円 126,700円 145,500円 143,500円 99,000円 79,500円 143,817円 109,454円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                            倍率(X) 80~570(39~275) 24型ワイドモニター使用時、( )はL-859使用時 53~380(26~85)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 26~190(13~92)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 4.1~11X(2.0~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 18/44/88/110(8.6/21/42/55)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 26~755(24型ワイドモニター使用時) 17~500(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) 8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率) カメラを使用した場合:6.5 ~ 52(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:20/40 8.7~250(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) 6.0~150(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) カメラを使用した場合:4.5 ~ 120(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:14~90 実体顕微鏡として使用した場合:7~90
                            視野(mm) 6.5×3.7~0.9×0.5 9.8×5.5~1.4×0.7 19×11~2.7×1.5 127×71~45×25 28×16~4.7×2.6 6.6×4.9~0.9×0.7 9.9×7.4~1.4×1.0 20×15~2.7×2.1 カメラを使用した場合:φ18×φ9,実体顕微鏡として使用した場合:9/45 20×15~2.7×2.1 29×22~4.6×3.5 カメラを使用した場合:28.5~4.4,実体顕微鏡として使用した場合:14.3~2.2 実体顕微鏡として使用した場合:28.5~2.2
                            撮像素子 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ -
                            フレームレート(fps) 最大60 最大60 最大60 最大60 最大60 最大30(500万画素使用時のみ10) 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30(500万画素使用時のみ10) 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30 但し500万画素使用時のみ10 最大30 但し500万画素使用時のみ10 最大30,但し500万画素使用時のみ10 -
                            保存画素数(最大) 静止画:1920×1080(200万画素)、動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) - - 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) -

                            マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-KIT636
                            L-KIT637
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            名称 JANコード 作動距離
                            (mm)
                            セット内容

                            159,726円

                            ( 175,699円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-711付4962772126363907点:L-851 フルHDカメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-523 ロングストレートアーム、L-525 ロングベース、L-711 LEDライト、L-711-1 拡散フィルター

                            186,750円

                            ( 205,425円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-703付49627721263701057点:L-851 フルHDカメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-523 ロングストレートアーム、L-525 ロングベース、L-703 LEDライト、L-703-1 クランプセット

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました