(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-KIT633
マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用) マイクロスコープ(モニターヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166,500円
税込単価
183,150円

【特長】・最高倍率570倍(24型モニター使用時、解像度1920×1080設定...

詳細情報を確認する

  • 倍率(X):
    80~570(39~275) 24型ワイドモニター使用時、( )はL-859使用時
  • 視野(mm):
    6.5×3.7~0.9×0.5
  • 撮像素子:
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート(fps):
    最大60
  • 保存画素数(最大):
    静止画:1920×1080(200万画素)、動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
  • 寸法:
    145(W)×185(D)mm
  • 記録媒体:
    microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
  • 出力コネクター:
    HDMI

型番

L-KIT633 解除

Loading...

製品仕様

型番名称
L-KIT631マイクロスコープ(モニター用)
L-KIT632L-711付
L-KIT633L-703付
商品情報を表示

L-KIT633 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
名称
JANコード
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT633

L-703付
4962772126332
105
5点:L-851 フルHDカメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-521 標準ベース、L-703 LEDライト

1個

166,500( 183,150円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高倍率570倍(24型モニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)。
・高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)の型番L-KIT633のページです。
型番L-KIT633に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

    マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591

    マイクロスコープ L-KIT588/589/590/591

      マイクロスコープ L-KIT580/581/582/583/584

      マイクロスコープ L-KIT580/581/582/583/584

        マイクロスコープ L-KIT571/572/573/574

        マイクロスコープ L-KIT571/572/573/574

          マイクロスコープ L-KIT638/639/640/641(PC用)

          マイクロスコープ L-KIT638/639/640/641(PC用)

            マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

            マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

              マイクロスコープ(モニター用) L-KIT627/628

              マイクロスコープ(モニター用) L-KIT627/628

                マイクロスコープ(PC用) L-KIT649

                マイクロスコープ(PC用) L-KIT649

                  マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)

                  マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)

                    マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

                    マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

                      実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623

                      実体顕微鏡 L-KIT619/620/621/622/623

                        実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N

                        実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N

                          デジタルマイクロスコープ用ミニスタンド DINOMS08B

                          デジタルマイクロスコープ用ミニスタンド DINOMS08B

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン 新潟精機(SK) 三商
                            通常価格 144,750円 105,636円 96,090円 80,370円 111,000円 79,545円 85,908円 119,700円 103,040円 59,700円 123,900円 126,000円 3,980円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   2日目   5日目  
                            倍率(X) 80~570(39~275) 24型ワイドモニター使用時、( )はL-859使用時 53~380(26~85)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 26~190(13~92)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 17~500(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) 26~755(24型ワイドモニター使用時) - 5.4~11X(2.6~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時) 8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率) - - カメラを使用した場合:4.5 ~ 120(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率),実体顕微鏡として使用した場合:7~45 - -
                            視野(mm) 6.5×3.7~0.9×0.5 9.8×5.5~1.4×0.7 19×11~2.7×1.5 9.9×7.4~1.4×1.0 6.6×4.9~0.9×0.7 - 97×54~45×25 20×15~2.7×2.1 - - カメラを使用した場合:28.5~4.4,実体顕微鏡として使用した場合:28.5~4.2×4.4 - -
                            撮像素子 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/.2.5"CMOSイメージセンサ 1/2.5" CMOSイメージセンサ - -
                            フレームレート(fps) 最大60 最大60 最大60 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30(500万画素使用時のみ10) 最大60 最大60 最大30(500万画素使用時のみ10) - 最大30 但し500万画素使用時のみ10 最大30,但し500万画素使用時のみ10 - -
                            保存画素数(最大) 静止画:1920×1080(200万画素)、動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) 静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素) - - 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) - -

                            マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-KIT631
                            L-KIT632
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            名称 JANコード 作動距離
                            (mm)
                            セット内容

                            144,750円

                            ( 159,225円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            マイクロスコープ(モニター用)49627721263181054点:L-851 フルHDカメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-521 標準ベース

                            156,800円

                            ( 172,480円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L-711付4962772126325906点:L-851 フルHDカメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-521 標準ベース、L-711 LEDライト、L-711-1 拡散フィルター

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました