(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト(赤外線仕様) L-709

LEDライト(赤外線仕様) L-709

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,995円
税込単価
36,295円

【特長】・調光機能付赤外線LEDライト・ピーク波長が950nmのLEDを使用・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクセサリー
  • JANコード:
    4962772077092
  • 質量(g):
    150
  • 付属品:
    L-711-1 拡散フィルター
  • 詳細説明:
    赤外線仕様
  • 外形寸法(mm):
    91φ×31(突起物含まず)
  • 消費電力(W):
    7.1
  • LED寿命(時間):
    約50000
  • 定格電圧:
    DC12V(ACアダプター付)
  • 取付可能レンズ外径(mm):
    27.5~60
  • LED:
    赤外PowerLED 24個

(i)ご注意

  • ご使用にはL-834(USBカメラ)が必要です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-709

1個

32,995( 36,295円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調光機能付赤外線LEDライト
・ピーク波長が950nmのLEDを使用
・940~960nmの波長域での観察に適しています

(i)ご注意

  • ご使用にはL-834(USBカメラ)が必要です。

外形図

特徴・使用例

分光特性

カタログ

 

Loading...

L-709で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト(赤外線仕様) L-709の型番L-709のページです。
型番L-709に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト(赤外線仕様) L-709

LEDライト(赤外線仕様) L-709

    カートン LEDフラッシュルーペ10X

    カートン LEDフラッシュルーペ10X

      ライトルーペ(光量調整機能付き)

      ライトルーペ(光量調整機能付き)

        カートン 観察ルーペ 10X

        カートン 観察ルーペ 10X

          照明拡大鏡 ENVL-CL

          照明拡大鏡 ENVL-CL

            ライトスケールルーペ

            ライトスケールルーペ

              インテンス フォーカス ITS-FSタイプ

              インテンス フォーカス ITS-FSタイプ

                ズームレンズ L-870

                ズームレンズ L-870

                  照明拡大鏡 ENVL-CL×2

                  照明拡大鏡 ENVL-CL×2

                    マックスディテール用LEDライトのみ

                    マックスディテール用LEDライトのみ

                      カートン LEDヘッドルーペ

                      カートン LEDヘッドルーペ

                        LEDワイドライトルーペ(7倍)

                        LEDワイドライトルーペ(7倍)

                          x60/x100  マイクロスコープ(ライト付)

                          x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)

                            メーカー ホーザン カートン光学 東海産業 カートン光学 東京硝子器械 東海産業 京葉光器 ホーザン 東京硝子器械 東京硝子器械 カートン光学 エッシェンバッハ エスコ
                            通常価格 32,995円 5,642円 2,318円 9,500円 53,697円 7,474円 22,666円 51,189円 48,750円 21,165円 11,705円 9,800円 3,720円
                            通常出荷日 2日目   4日目   3日目   5日目   7日目   3日目   14日目   2日目   7日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ アクセサリー 手持ちルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ スタンド式照明拡大鏡 手持ちルーペ 手持ちルーペ アクセサリー - アクセサリー ヘッドルーペ 手持ちルーペ マイクロスコープ
                            JANコード 4962772077092 - - - - - - 4962772078709 - - - - -
                            質量(g) 150 - - - - - - 260 - - - - -
                            付属品 L-711-1 拡散フィルター - - - - - - - - - - - -
                            詳細説明 赤外線仕様 - - - - - - - - - - - -

                            LEDライト(赤外線仕様) L-709のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました