(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密加工による回転式ニードルバルブ【禁油仕様(グリスレス)】 2420シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2420-1/4-AIR-N2
精密加工による回転式ニードルバルブ【禁油仕様(グリスレス)】 2420シリーズ KOF1 ニードルバルブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,482円
税込単価
14,830円

匠の技加工により禁油(グリスレス)の部品で組立。生理食塩水等の医療分野対応可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

2420-1/4-AIR-N2 解除

Loading...

製品特長・仕様

流量定格デジタルカタログ参照
調節ネジ回転数約10回転
最大使用圧力0.6MPa
流体接触部材質SUS304、PP、フッ素ゴム(一部ふっ素樹脂コート)
接続口Rc1/4
最高使用温度80℃
対象ガス:Air、N2、O2 etc
液体:水、生理食塩水etc

外形図

精密加工による回転式ニードルバルブ【禁油仕様(グリスレス)】 2420シリーズ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

精密加工による回転式ニードルバルブ【禁油仕様(グリスレス)】 2420シリーズ 使用事例
 
商品情報を表示

2420-1/4-AIR-N2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用推奨流量
流体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2420-1/4-AIR-N2

1L/min~
AIR

1個

13,482( 14,830円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

匠の技加工により禁油(グリスレス)の部品で組立。生理食塩水等の医療分野対応可能!
【概要】
ベストセラー精密ニードルバルブ(MODEL2412)とコンパクト簡易ニードルバルブ(MODEL2400) の間に位置付けしたミドルタイプのニードルバルブとして開発されました。
・匠の技加工により禁油の部品で組立され、生理食塩水等の医療分野対応可能です。
【特長】
・禁油仕様。(グリスレス)
・全てのパーツを禁油仕様で構成、組立され、医療、バイオ等あらゆるフィールドで使用可能です。
・精密加工による、多回転ニードル。
・回転式ニードルでも多回転で制御特性が良い。
・特殊構造でシャット可能。
・ニードル/オリフィスの面当たりでシャットする構造で安定した操作性再現性を有しています。(ただし完全シャット保証では有りません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密加工による回転式ニードルバルブ【禁油仕様(グリスレス)】 2420シリーズの型番2420-1/4-AIR-N2のページです。
型番2420-1/4-AIR-N2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密加工による回転式ニードルバルブ【禁油仕様(グリスレス)】 2420シリーズ

精密加工による回転式ニードルバルブ【禁油仕様(グリスレス)】 2420シリーズ

    面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

    面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

      小型フローメータ

      小型フローメータ

        超小型ガス発生装置 Mini-CUBEシリーズ N2 O2 O3 CDA

        超小型ガス発生装置 Mini-CUBEシリーズ N2 O2 O3 CDA

          流量センサー

          流量センサー

            樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

            樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

              フロート式レベルセンサ FS-2S

              フロート式レベルセンサ FS-2S

                大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                  アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                  アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                    小形横取付形レベルセンサ SH-10

                    小形横取付形レベルセンサ SH-10

                      データ管理ソフトKDL01

                      データ管理ソフトKDL01

                        ガス流量計 GF1010

                        ガス流量計 GF1010

                          フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                          フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                            メーカー コフロック コフロック コフロック コフロック 愛知時計電機 コフロック ノーケン コフロック 柴田科学 ノーケン 東京硝子器械 東京硝子器械 ヤマト産業
                            通常価格 13,482円 59,900円 13,332円 751,137円 20,900円 9,372円 23,553円 71,700円 48,780円 9,404円 28,137円 97,902円 8,720円
                            通常出荷日 19日目   39日目   1日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   4日目   39日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 流量計 流量計 その他 流量センサー 流量計 その他 流量計 流量計 その他 - - 流量計

                            精密加工による回転式ニードルバルブ【禁油仕様(グリスレス)】 2420シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2420-1/4-AIR-N1
                            2420-1/4-AIR-N3
                            2420-1/4-AIR-N4
                            2420-1/4-AIR-N5
                            2420-1/4-H2O-N1
                            2420-1/4-H2O-N2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用推奨流量 流体

                            13,873円

                            ( 15,260円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            200mL/min~AIR

                            13,482円

                            ( 14,830円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1.5L/min~AIR

                            13,482円

                            ( 14,830円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            5L/min~AIR

                            13,482円

                            ( 14,830円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            5L/min~AIR

                            13,482円

                            ( 14,830円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10mL/min~H2O

                            13,482円

                            ( 14,830円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            30mL/min~H2O

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました