(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
9,372円 ~ 11,380円
税込価格
10,309円 ~ 12,518円

【特長】・小型、軽量の樹脂性流量計です・バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量計
  • 接続サイズ:
    Rc1/4
  • 精度:
    FS±6%

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

流体Air/N2WATER
流量レンジ0.05~0.5L/MIN
0.15~1.0L/MIN
0.5~5.0L/MIN
1.0~10L/MIN
2.5~25L/MIN
5~50L/MIN
20~100L/MIN
2.5~25mL/MIN
30~300mL/MIN
100~800mL/MIN
200~1600mL/MIN
500~2800mL/MIN
精度FS±6%
接続Rc1/4
材質本体ABS
テーパー管アクリル
フロート硬質ガラス、SUS316
継手SUS303
シール材フッ素ゴム
耐圧0.7MPa
最高使用温度65℃

注)(1) 本流量計は継手を配管される際に、流量計本体の樹脂部品をつかまれますと樹脂部分が破損する可能性があります。
          必ず金属継手部分をつかんで継手をねじ込むようにして下さい。取扱説明書に記載の内容に従って、対処いただきますようお願いします。
     (2) 本流量計は簡易的な流量確認用であり、安定かつ精密な流量調整を必要とされる場合はRK1250等の上位機種をご選定下さい。
     (3) ご使用時に0.7MPaをこえる圧力は絶対にかけないでください。破損・破壊の可能性があります。
     (4) テーパ管の破損を防ぐ為、流量計の前段や後段に電磁弁が入るような仕様でのご使用は避けてください。
     (5) 本製品は修理対応対象外の製品です。詳細は取扱説明書をご確認ください。

外形図

樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
ニードルバルブ
流体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
無し
AIR/N2

1個

9,492( 10,441円 )

15日目

1
無し
AIR/N2

1個

9,588( 10,547円 )

9日目

5
無し
AIR/N2

1個

9,588( 10,547円 )

14日目

10
無し
AIR/N2

1個

9,465( 10,412円 )

15日目

25
無し
AIR/N2

1個

9,905( 10,896円 )

10日目

50
無し
AIR/N2

1個

9,492( 10,441円 )

15日目

100
無し
AIR/N2

1個

9,492( 10,441円 )

15日目

0.025
無し
WATER

1個

9,465( 10,412円 )

15日目

1.6
無し
WATER

1個

9,466( 10,413円 )

9日目

2.8
無し
WATER

1個

9,372( 10,309円 )

9日目

0.3
無し
WATER

1個

9,466( 10,413円 )

9日目

0.8
無し
WATER

1個

9,466( 10,413円 )

9日目

0.5
有り
AIR/N2

1個

11,267( 12,394円 )

15日目

1
有り
AIR/N2

1個

11,267( 12,394円 )

15日目

5
有り
AIR/N2

1個

11,267( 12,394円 )

15日目

10
有り
AIR/N2

1個

11,266( 12,393円 )

11日目

25
有り
AIR/N2

1個

11,267( 12,394円 )

15日目

50
有り
AIR/N2

1個

11,266( 12,393円 )

15日目

100
有り
AIR/N2

1個

11,266( 12,393円 )

15日目

0.025
有り
WATER

1個

11,380( 12,518円 )

19日目

1.6
有り
WATER

1個

11,267( 12,394円 )

15日目

2.8
有り
WATER

1個

11,267( 12,394円 )

15日目

0.3
有り
WATER

1個

11,267( 12,394円 )

19日目

0.8
有り
WATER

1個

11,267( 12,394円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量の樹脂性流量計です
・バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を用意しています
・流量も読み取り易く、エアーサンプリング装置、医療機器、分析装置、パージングシステム、水処理用として最適です
・シンプルで見やすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

    流量計 Fシリーズ

    流量計 Fシリーズ

      大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

      大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

        小型フローメータ

        小型フローメータ

          面積式流量計

          面積式流量計

            面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

            面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

              フロート式流量計(流量:25~50L/min)

              フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                マグネット式レベルセンサ FM-11

                マグネット式レベルセンサ FM-11

                  小形レベルセンサ 標準タイプOL形

                  小形レベルセンサ 標準タイプOL形

                    フロート式流量計 FR/FS

                    フロート式流量計 FR/FS

                      大型流量計 MK33-25シリーズ

                      大型流量計 MK33-25シリーズ

                        フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

                        フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

                          シリコン製ホース(5m)

                          シリコン製ホース(5m)

                            メーカー コフロック アズワン コフロック コフロック コフロック コフロック ヤマト産業 ノーケン ノーケン ヤマト産業 アズワン オーバル アズワン
                            通常価格 9,372円 12,000円 71,700円 13,332円 24,100円 59,900円 8,720円 29,191円 4,297円 7,620円 43,525円 8,376円 9,000円
                            通常出荷日 9日目~   8日目   39日目   1日目~   39日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目  
                            商品タイプ 流量計 - 流量計 流量計 流量計 流量計 流量計 その他 その他 流量計 - その他 -
                            接続サイズ Rc1/4 - - - - - - - - - - - -
                            精度 FS±6% - - - - - - - - - - - -

                            樹脂製フローメータ RK20Tシリーズのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            外販装置付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/01
                            装置にて付帯利用する各種流体に対し管理、制御目的で使用しています。基本的にはワンオフの装置製作であるため、都度新規の設計にはなりますが、類似用途で利用経験があり、性能や使い勝手に満足度の高かった商品に関しては、選定等に費やす余分な工数削減に寄与する事から、リピート採用する事が多いです。型番:RK20T-V-1/4-WATER-300ML/MINも当該商品の一つとして再び採択しました。視認性の高さやニードルバルブを付加できる事で、簡易制御も容易に可能となり、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販装置付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/01
                            装置にて付帯利用する各種流体に対し管理、制御目的で使用しています。基本的にはワンオフの装置製作であるため、都度新規の設計にはなりますが、類似用途で利用経験があり、性能や使い勝手に満足度の高かった商品に関しては、選定等に費やす余分な工数削減に寄与する事から、リピート採用する事が多いです。型番:RK20T-V-1/4-WATER-300ML/MINも当該商品の一つとして再び採択しました。視認性の高さやニードルバルブを付加できる事で、簡易制御も容易に可能となり、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オリジナル製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                            オリジナル製品のエアー系に使用しています。このフローメータ部分は顧客先で選択できるようになっていて、今回は仕様に合致したこの商品を選定しました。組立時も納品後も苦情もなく、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            流量を測るために実験装置に取りつけて使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/17
                            流量を測るために実験装置に取りつけて使用しています。以前から使用しており、今回はリピートでこの樹脂製フローメータを購入しました。特に問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/26
                            特殊な試験装置に使用しています。流体はエアーを流しています。アナログ式なので直感でわかるのと、流量をすぐに確認できて良い商品です。価格も安く、流量レンジの違う物を購入しても苦になりません。ただ軽いのでブラケットなどが必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました