(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 豆ブロック 1車、2車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11389
ステンレス 豆ブロック 1車、2車 ステンレス マメブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,632円
税込単価
2,895円

【仕様】・ハイロジック,滑車,ステンレス,豆ブロック。・材質:ステンレス・質量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    ステンレス
  • 質量(g):
    20
  • 内容量:
    1個

Loading...

外形寸法

11389

11389

11390

11390

11391

11391

11392

11392

11393

11393

11394

11394

商品情報を表示

11389 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11389

11389

1車
φ25
4960983113899
1個

1個

2,632( 2,895円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ハイロジック,滑車,ステンレス,豆ブロック。
・材質:ステンレス
・質量(g):20

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 豆ブロック 1車、2車の型番11389のページです。
型番11389に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 豆ブロック 1車、2車

ステンレス 豆ブロック 1車、2車

    ステンレス プーリーブロック

    ステンレス プーリーブロック

      ステンレスプーリーブロック

      ステンレスプーリーブロック

        123 レスキュープーリー

        123 レスキュープーリー

          123 ワイドプーリー

          123 ワイドプーリー

            プーリーブロック

            プーリーブロック

              M 6 アイナット(ステンレス製)

              M 6 アイナット(ステンレス製)

                プーリーブロック(ステンレス製)

                プーリーブロック(ステンレス製)

                  3mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                  3mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                    溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                    溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                      70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

                      70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

                        サンマブロック(ステンレス製)

                        サンマブロック(ステンレス製)

                          サンマブロック(ステンレスシーブ)116Z4シリーズ

                          サンマブロック(ステンレスシーブ)116Z4シリーズ

                            メーカー ハイロジック ハイロジック 水本機械製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック
                            通常価格 2,632円 1,770円 1,145円 11,113円 10,217円 5,850円 1,180円 1,540円 1,700円 6,370円 29,520円 5,790円 4,585円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 - - プーリー - プーリー - 滑車 - 滑車 滑車
                            材質 ステンレス ステンレス - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス 豆ブロック 1車、2車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11390
                            11391
                            11392
                            11393
                            11394
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            JANコード 内容量

                            3,222円

                            ( 3,544円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1車φ324960983113905-

                            6,142円

                            ( 6,756円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1車φ504960983113912-

                            3,836円

                            ( 4,220円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2車φ254960983113929-

                            4,811円

                            ( 5,292円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2車φ324960983113936-

                            8,894円

                            ( 9,783円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2車φ504960983113943-

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました