(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研削砥石 納得

研削砥石 納得

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
374円
税込単価
411円

【特長】・ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしません。 ・薄鉄板のソリを...

詳細情報を確認する

型番

NATTOKU1806 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
孔径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NATTOKU1806

180
22

25個

374( 411円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしません。
・薄鉄板のソリを軽減します。
・研削時に跳ね返る振動が少ないです。
・研削時の粉塵が少ないです。
・耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
【用途】
・一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に最適。

商品情報

NATTOKU1806で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

研削砥石 納得の型番NATTOKU1806のページです。
型番NATTOKU1806に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研削砥石 納得

研削砥石 納得

    エコ砥石 F-1

    エコ砥石 F-1

      スキルタッチプレミアム

      スキルタッチプレミアム

        スーパーレッド 研削用砥石

        スーパーレッド 研削用砥石

          ミニスーパーグリーン

          ミニスーパーグリーン

            ニューエース 研削用砥石

            ニューエース 研削用砥石

              Cエース 研削用砥石

              Cエース 研削用砥石

                スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

                スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

                  キュービトロン フレキシブル砥石

                  キュービトロン フレキシブル砥石

                    ミニスキルタッチ MS

                    ミニスキルタッチ MS

                      スーパーグリーンΣ 研削用砥石

                      スーパーグリーンΣ 研削用砥石

                        アルミ13 研削用砥石

                        アルミ13 研削用砥石

                          スキルタッチ R-2 CC16

                          スキルタッチ R-2 CC16

                            メーカー 富士製砥 富士製砥 日本レヂボン ニューレジストン ニューレジストン ニューレジストン ニューレジストン 富士製砥 スリーエムジャパン 日本レヂボン ニューレジストン ニューレジストン 日本レヂボン
                            通常価格 374円 364円 7,092円 308円 291円 283円 153円 729円 385円 7,164円 302円 278円 4,870円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            厚さ(mm) 6 7 - 6 - - 6 6 - - 5 6 3
                            最適被削材 一般鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム 一般鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 アルミニウム 石材 / ガラス
                            粒度(#) 30 - - 36 - - 30 - - - 36 36 16
                            砥材 A/WA A/WA - - - - A SNZ 酸化アルミニウム - - - CC
                            硬度(結合度) P - - - - - P - P - - - -

                            オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました