(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトドライバ TD149D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD149DRFXP
充電式インパクトドライバ TD149D ジュウデンシキインパクトドライバ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
46,145円
税込単価
50,760円

マキタの充電式インパクトドライバTD149D。【特長】・ベーシックタイプ、さら...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    165
  • 充電式:
  • 質量(g):
    1500(バッテリ含む)
  • 本機寸法長さ(mm):
    135
  • 回転数(回転/分):
    0~2300
  • 打撃数(回/分):
    0~3200
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65、フック
  • 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締:
    木ネジΦ4.3×65mm:約320本、木ネジΦ5.4×90mm:約190本、小ネジM8×16mm:約2000本

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TD149DZ□)。

型番

TD149DRFXP 解除

Loading...

製品特長・仕様

【仕様】18V、最大締付トルク165N・m
【特徴】LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、プラスチックケース付
カーボンブラシ呼び番号:448

【TD149DRFX】
3.0Ah
バッテリBL1830 ×2本
充電器DC18RC・ケース付
充電時間(目安) 22分
充電式インパクトドライバ TD149DRFX・TD149DZ(18V) 製品画像
モデル締付け能力(mm)回転数
(min-1)[回転/分]
打撃数
(min-1)[回/分]
小ねじ普通ボルト高力ボルトコーススレッド
TD149DM4~M8M5~M14M5~M1222~1250~2,3000~3,200
モデル1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め ※1質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
木ネジφ4.3×65mm木ネジφ5.4×90mm小ネジM8×16mm
TD149D約320本約190本約2,000本1.5+ビット2-65・フック

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

TD149DRFXP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
バッテリー容量(Ah)
セット内容詳細
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD149DRFXP

本体/ケース/バッテリー/充電器
ピンク
3
本体・バッテリBL1830×2本・充電器DC18RC・ケース付
22分

1個

46,145( 50,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式インパクトドライバTD149D。
【特長】
・ベーシックタイプ、さらに高性能パワーアップ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TD149DZ□)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバ TD149Dの型番TD149DRFXPのページです。
型番TD149DRFXPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式インパクトドライバ TD149D

充電式インパクトドライバ TD149D

    充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

    充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

      充電式4モードインパクトドライバTP131D

      充電式4モードインパクトドライバTP131D

        充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

        充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

          充電式インパクトドライバ TD111D

          充電式インパクトドライバ TD111D

            充電式4モードインパクトドライバTP141D

            充電式4モードインパクトドライバTP141D

              充電式インパクトドライバ TD110D

              充電式インパクトドライバ TD110D

                充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

                充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

                  充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

                  充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

                    メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                    通常価格 14,954円 25,567円 26,914円 13,001円 14,583円 26,589円 8,551円 62,643円 24,133円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    電圧(V) 18 18 14.4 14.4 10.8 18 10.8 14.4 -
                    最大トルク(N・m) 165 40 145 160 135 150 110 172 -
                    充電式
                    質量(g) 1500(バッテリ含む) - 1600(バッテリ含む) - - 1700(バッテリ含む) - 1.4 -
                    本機寸法長さ(mm) 135 136 171 135 135 171 153 - -

                    充電式インパクトドライバ TD149Dのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    ネジの締結
                    評価 5.0満足度:5.02023/03/24
                    マキタ製なので安心して使用できています。やや重たく感じますが、逆にこの重量が、ネジを抑えるのに適しており、作業性が向上して満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    建築現場での各種作業
                    評価 5.0満足度:5.02022/04/26
                    現場職人の使うマキタの電動工具の王道とも言えるこの機種。多少バリエーションがあるのですが、パワー・信頼性・コンパクトさ・超多用途・タフネスさ(多少の雨や粉塵の環境でも自分は使えてます)はやはり世界のマキタ。そしてこれを買ってバッテリーを揃えれば、他の工具やスピーカー付ラジオ、果てはコーヒーマシンまで欲しくなるという「マキタ沼」にハマれること受け合い(笑)

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TD149DRFX
                    TD149DRFXB
                    TD149DRFXW
                    TD149DZ
                    TD149DZB
                    TD149DZW
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    販売セット内容 バッテリー容量
                    (Ah)
                    セット内容詳細 充電時間

                    47,338円

                    ( 52,072円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    本体/ケース/バッテリー/充電器3本体・バッテリBL1830×2本・充電器DC18RC・ケース付22分

                    49,999円

                    ( 54,999円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    本体/ケース/バッテリー/充電器3本体・バッテリBL1830×2本・充電器DC18RC・ケース付22分

                    46,145円

                    ( 50,760円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    本体/ケース/バッテリー/充電器3本体・バッテリBL1830×2本・充電器DC18RC・ケース付22分

                    15,768円

                    ( 17,345円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    本体のみ---

                    15,768円

                    ( 17,345円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    本体のみ---

                    14,954円

                    ( 16,449円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    本体のみ---

                    インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました