(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトドライバ TD110D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD110DSHX
充電式インパクトドライバ TD110D ジュウデンシキインパクトドライバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,457円
税込単価
22,503円

優れたパワーとスピード、手軽さと力強さを両立させた10.8Vインパクトドライバ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    110
  • 充電式:
  • 本機寸法長さ(mm):
    153
  • 回転数(回転/分):
    0~2600
  • 打撃数(回/分):
    0~3500
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65、フック
  • 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締:
    木ネジ 4.3×65mm:約110本、小ネジ M8×16mm:約650本

型番

TD110DSHX 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式インパクトドライバ TD110DSHX・TD110DZW(10.8V) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番締付け能力(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
質量(kg)
(バッテリ含む)
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※1標準付属品
小ネジ普通ボルト高力ボルトコーススレッド木ネジφ4.2×65mm
TD110DM4~M8M5~M12M5~M1022~900~2,6000~3,5001.0約110本(+)ビット2-65

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

TD110DSHX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
質量(g)
バッテリー容量(Ah)
セット内容詳細
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD110DSHX

本体/ケース/バッテリー/充電器
1000(バッテリ含む)
1.5
本体、バッテリ BL1015×2、充電器 DC10SA、プラスチックケース
約22分

1個

20,457( 22,503円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたパワーとスピード、手軽さと力強さを両立させた10.8Vインパクトドライバ。
バッテリ、充電器、ケースがセットになった型番のほか、本体のみの型番もあり、必要に応じてお選びいただけます。
【特長】
・最大締め付けトルク110N・mのパワフルさ。
・10.8Vスライド式バッテリ採用により、軽量とコンパクト、使用感と作業性を向上。
・細径で疲れにくく、最適なグリップ形状。
・本体とバッテリは、端子接触数が多く、しっかりホールド。
・ファンで冷却し、効率よく充電することで約22分の高速充電を実現。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバ TD110Dの型番TD110DSHXのページです。
型番TD110DSHXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式インパクトドライバ TD110D

充電式インパクトドライバ TD110D

    充電式インパクトドライバ TD111D

    充電式インパクトドライバ TD111D

      充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

      充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

        充電式インパクトドライバ TD149D

        充電式インパクトドライバ TD149D

          充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

          充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

            充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

            充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

              充電式4モードインパクトドライバTP131D

              充電式4モードインパクトドライバTP131D

                充電式4モードインパクトドライバTP141D

                充電式4モードインパクトドライバTP141D

                  充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

                  充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

                    インパクトドライバ(単相100V)

                    インパクトドライバ(単相100V)

                      充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                      充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                        メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                        通常価格 8,551円 14,583円 25,567円 14,954円 62,643円 24,133円 26,914円 26,589円 13,001円 30,186円 68,405円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                        電圧(V) 10.8 10.8 18 18 14.4 - 14.4 18 14.4 - 14.4
                        最大トルク(N・m) 110 135 40 165 172 - 145 150 160 145 40
                        充電式 ×
                        本機寸法長さ(mm) 153 135 136 135 - - 171 171 135 - 136
                        回転数(回転/分) 0~2600 - - 0~2300 - - - - 0~2400 0-2600 0~3000

                        充電式インパクトドライバ TD110Dのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TD110DSHSW
                        TD110DSHXW
                        TD110DZ
                        TD110DZW
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        販売セット内容 質量
                        (g)
                        バッテリー容量
                        (Ah)
                        セット内容詳細 充電時間

                        14,890円

                        ( 16,379円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        本体/ケース/バッテリー/充電器1000(バッテリ含む)1.5本体、バッテリ BL1015×1、充電器 DC10SA、ソフトケース約22分

                        21,649円

                        ( 23,814円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        本体/ケース/バッテリー/充電器1000(バッテリ含む)1.5本体、バッテリ BL1015×2、充電器 DC10SA、プラスチックケース約22分

                        8,551円

                        ( 9,406円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        本体のみ----

                        10,437円

                        ( 11,481円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        本体のみ----

                        インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました