(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトドライバ TD111D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD111DSMX
充電式インパクトドライバ TD111D ジュウデンシキインパクトドライバ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
31,420円
税込単価
34,562円

マキタの充電式インパクトドライバTD111D。【特長】・軽量&細径で疲れにくい...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    135
  • 充電式:
  • 本機寸法長さ(mm):
    135
  • 打撃数(強)(回/分):
    0~3900
  • 打撃数(弱)(回/分):
    0~1600
  • 回転数(強)(回転/分):
    0~3000
  • 回転数(弱)(回転/分):
    0~1300
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65・フック

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TD111DZ、TD111DZB)。

型番

TD111DSMX 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式インパクトドライバ TD111DSMX・TD111DSHX・TD111DZ(10.8V) 外観図

*TD111DSMX

製品の基本仕様・特長

型番締付け能力(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
質量(kg)
(バッテリ含む)
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※1標準付属品
小ネジ普通ボルト高力ボルトコーススレッド木ネジφ3.8×45mm木ネジφ4.2×65mm小ネジM8×16mm
TD111DM4~M8M5~M14M5~M1222~90強:0~3,000
弱:0~1,300
強:0~3,900
弱:0~1,600
1.1
(BL1040B)
0.97
(BL1015)
BL1040B:
約540本
BL1015:
約230本
BL1040B:
約320本
BL1015:
約130本
BL1040B:
約2,100本
BL1015:
約820本
(+)ビット2-65
フック

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

使用方法・使用事例

使用事例

充電式インパクトドライバ TD111DSMX・TD111DSHX・TD111DZ(10.8V) 使用事例
 
商品情報を表示

TD111DSMX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
質量(g)
バッテリー容量(Ah)
セット内容詳細
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD111DSMX

本体/ケース/バッテリー/充電器
1100(バッテリ含む)
4
本体・バッテリBL1040B×2本・充電器DC10SA・ケース
木ネジΦ3.8×45mm:約540本、木ネジΦ4.2×65mm:約320本、小ネジM8×16mm:約2100本
60分

1個

31,420( 34,562円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式インパクトドライバTD111D。
【特長】
・軽量&細径で疲れにくいグリップ形状で、抜群の使いやすさ!
・ブラシレスモータ搭載で高出力かつ高耐久

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TD111DZ、TD111DZB)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバ TD111Dの型番TD111DSMXのページです。
型番TD111DSMXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式インパクトドライバ TD111D

充電式インパクトドライバ TD111D

    充電式インパクトドライバ TD149D

    充電式インパクトドライバ TD149D

      充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

      充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

        バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

        バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

          充電式インパクトドライバ TD110D

          充電式インパクトドライバ TD110D

            充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

            充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

              充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

              充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                充電式4モードインパクトドライバTP131D

                充電式4モードインパクトドライバTP131D

                  充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)

                  充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)

                    充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

                    充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

                      充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

                      充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

                        充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

                        充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

                          メーカー マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ BLACK AND DECKER マキタ Panasonic
                          通常価格 14,583円 14,954円 13,001円 34,965円 8,551円 22,471円 68,405円 26,914円 22,911円 9,153円 25,567円 24,503円
                          通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   3日目   6日目  
                          電圧(V) 10.8 18 14.4 DC10.8 10.8 DC10.8 14.4 14.4 10.8 - 18 -
                          最大トルク(N・m) 135 165 160 110 110 110 40 145 60 - 40 -
                          充電式 - -
                          本機寸法長さ(mm) 135 135 135 - 153 - 136 171 361 - 136 -
                          打撃数(強)(回/分) 0~3900 - - - - - - - - - 0~2,700 -

                          充電式インパクトドライバ TD111Dのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          様々な作業に
                          評価 5.0満足度:5.02020/06/06
                          軽量コンパクトな割にパワーもあり使いやすいです。
                          他のマキタ製品とバッテリーも共有でき経済的です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TD111DSHX
                          TD111DSHXB
                          TD111DSMXB
                          TD111DZ
                          TD111DZB
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          販売セット内容 質量
                          (g)
                          バッテリー容量
                          (Ah)
                          セット内容詳細 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締 充電時間

                          27,771円

                          ( 30,548円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          本体/ケース/バッテリー/充電器970(バッテリ含む)1.5本体・バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース木ネジΦ3.8×45mm:約230本、木ネジΦ4.2×65mm:約130本、小ネジM8×16mm:約820本22分

                          26,002円

                          ( 28,602円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          本体/ケース/バッテリー/充電器970(バッテリ含む)1.5本体・バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース木ネジΦ3.8×45mm:約230本、木ネジΦ4.2×65mm:約130本、小ネジM8×16mm:約820本22分

                          31,725円

                          ( 34,898円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          本体/ケース/バッテリー/充電器1100(バッテリ含む)4本体・バッテリBL1040B×2本・充電器DC10SA・ケース木ネジΦ3.8×45mm:約540本、木ネジΦ4.2×65mm:約320本、小ネジM8×16mm:約2100本60分

                          15,191円

                          ( 16,710円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          本体のみ1100(BL1040B含む)/970(BL1015含む)----

                          14,583円

                          ( 16,041円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          本体のみ1100(BL1040B含む)/970(BL1015含む)----

                          インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました