(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS141DRGX
充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V) ジュウデンシキインパクトドライバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,437円
税込単価
78,581円

【ブランド】マキタ【特長】・次世代ソフトインパクト "連続" 高速締付け可能・...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    40
  • 充電式:
  • 本機寸法長さ(mm):
    136
  • 打撃数(強)(回/分):
    0~2,700
  • 打撃数(中)(回/分):
    0~2,200
  • 打撃数(弱)(回/分):
    0~1,400
  • 回転数(強)(回転/分):
    0~3,200
  • 回転数(中)(回転/分):
    0~2,000
  • 回転数(弱)(回転/分):
    0~1,200

型番

TS141DRGX 解除

Loading...

製品特長・仕様

【仕様】18V、最大締付トルク 40N・m
【特徴】LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、プラスチックケース付き
TS141DRGX:6.0Ah、充電器DC18RC・ケース付、バッテリBL1860B×2本付、充電時間(目安) 55分

充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V) 製品画像
 
 
モデル締付け能力(mm)回転数
(min-1)[回転/分]
打撃数
(min-1)[回/分]
小ねじ普通ボルト高力ボルトコーススレッド
TS141DM4~M8M5~M8
※2
M5~M6
※2
22~125強:0~3,200
中:0~2,000
弱:0~1,200
ボルト・テクス用:0~3,200
強:0~2,700
中:0~2,200
弱:0~1,400
ボルト・テクス用:0~1,400
モデル1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め ※1質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
木ネジφ5.4×90mm木ネジφ4.3.×65mm小ネジM8×16mm
TS141D<DRGX>約430本<DRGX>約900本<DRGX>約4,900本1.5(BL1840装着時)+ビット2-65・フック

※1:数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2:「ボルト・テクス用モード」または「弱打撃モード」で使用可能。

 
商品情報を表示

TS141DRGX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
質量(g)
バッテリー容量(Ah)
セット内容詳細
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS141DRGX

本体/ケース/バッテリー/充電器
1500(BL1840装着時)
6
バッテリBL1860B×2本付・充電器 DC18RC・ケース
木ネジφ5.4×90mm:約430本、木ネジφ4.3×65mm:約900本、小ネジM8×16mm:約4,900本
55分

1個

71,437( 78,581円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】マキタ
【特長】
・次世代ソフトインパクト "連続" 高速締付け可能
・低騒音 約77dB
・ボルト・テクス用モード付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V) の型番TS141DRGXのページです。
型番TS141DRGXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

    充電式4モードインパクトドライバTP141D

    充電式4モードインパクトドライバTP141D

      充電式インパクトドライバ TD149D

      充電式インパクトドライバ TD149D

        充電式インパクトドライバ TD110D

        充電式インパクトドライバ TD110D

          充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

          充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

            充電式インパクトドライバ TD111D

            充電式インパクトドライバ TD111D

              充電式4モードインパクトドライバTP131D

              充電式4モードインパクトドライバTP131D

                充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

                充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

                  充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

                  充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

                    充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                    充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                      メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ
                      通常価格 25,567円 26,589円 14,954円 8,551円 62,643円 14,583円 26,914円 13,001円 24,133円 68,405円
                      通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                      電圧(V) 18 18 18 10.8 14.4 10.8 14.4 14.4 - 14.4
                      最大トルク(N・m) 40 150 165 110 172 135 145 160 - 40
                      充電式
                      本機寸法長さ(mm) 136 171 135 153 - 135 171 135 - 136
                      打撃数(強)(回/分) 0~2,700 - - - - 0~3900 - - - -

                      充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V) のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TS141DRGXB
                      TS141DZ
                      TS141DZB
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      販売セット内容 質量
                      (g)
                      バッテリー容量
                      (Ah)
                      セット内容詳細 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締 充電時間

                      67,738円

                      ( 74,512円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      本体/ケース/バッテリー/充電器1500(BL1840装着時)6バッテリBL1860B×2本付・充電器 DC18RC・ケース木ネジφ5.4×90mm:約430本、木ネジφ4.3×65mm:約900本、小ネジM8×16mm:約4,900本55分

                      25,567円

                      ( 28,124円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      本体のみ-----

                      29,094円

                      ( 32,003円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      本体のみ-----

                      インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました