(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤコアドリル DM172

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤコアドリル DM172

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
178,156円
税込単価
195,972円

【特長】・余裕のパワーで大径穿孔!・質量8.3kg で軽快穴あけ!・ギヤ式トル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    900
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    最大:180、標準:170
  • 消費電力(W):
    1430
  • 電流(A):
    15
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    最大:180、標準:170
  • 全長(mm):
    600(ストローク302)
  • 標準付属品:
    水処理パッド(A-57146:ビット径180mmまで対応)、水処理パッド押え金具・工具一式

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM172

1個

178,156( 195,972円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・余裕のパワーで大径穿孔!
・質量8.3kg で軽快穴あけ!
・ギヤ式トルクリミッタ付!
・サーキットブレーカ付!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤコアドリル DM172の型番DM172のページです。
型番DM172に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤコアドリル DM172

ダイヤコアドリル DM172

    ダイヤコアドリル DM122

    ダイヤコアドリル DM122

      ダイヤコア震動ドリル 8406

      ダイヤコア震動ドリル 8406

        震動ドリル HP1640FK

        震動ドリル HP1640FK

          充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

          充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

            無段変速ドリル 6408

            無段変速ドリル 6408

              低速用ドリル 6304LR

              低速用ドリル 6304LR

                充電式アングルドリル DA332DZ

                充電式アングルドリル DA332DZ

                  無段変速ドリル DP4002

                  無段変速ドリル DP4002

                    65mm 座掘り用ドリル

                    65mm 座掘り用ドリル

                      無段変速ドリル 6412

                      無段変速ドリル 6412

                        2スピードドリル

                        2スピードドリル

                          13ミリドリル

                          13ミリドリル

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 178,156円 130,910円 36,020円 25,040円 15,700円 16,194円 31,394円 11,798円 25,130円 38,665円 11,078円 25,670円 24,837円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 900 950 0~1500 0~2800 (高速)0~1,500、(低速)0~450 0~2500 0~600 0~1,100 0~600 1100 0~3000 高速0~2900・低速0~1200 600
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 10.8 単相100 単相100 直流10.8(スライド式) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 最大:180、標準:170 最大:160、標準:120 13 13 10 10 13 10 13 13 10 高速8/低速13 13
                            消費電力(W) 1430 1330 760 680 - 530 710 - 710 850 450 720 750

                            ダイヤコアドリル DM172のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました