(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ペンインパクトドライバ TD022D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD022DZB
充電式ペンインパクトドライバ TD022D ジュウデンシキインパクトドライバ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
11,383円
税込単価
12,521円

マキタの充電式ペンインパクトドライバTD022D。【特長】・ペン型ボディにイン...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    7.2
  • 最大トルク(N・m):
    25
  • 質量(g):
    550(バッテリ含む)
  • 充電式:
  • 全長(mm):
    227
  • 回転数(回転/分):
    0~2450
  • 打撃数(回/分):
    0~3000
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-45

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TD022DZ□)。

型番

TD022DZB 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式ペンインパクトドライバ TD022DZB 外観図

製品の基本仕様・特長

型番締付け能力(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
1充電あたりの作業量(目安)/
ネジ締め*1
質量(kg)
(バッテリ
含む)
標準
付属品
小ネジ普通
ボルト
高力
ボルト
コース
スレッド
木ネジ
φ3.1×25mm
木ネジ
φ4.1×45mm
TD022DM3~M8M3~M8M3~M622~450~2,4500~3,000約320本約65本0.55(+)ビット
2-45

*1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

TD022DZB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
セット内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD022DZB

本体のみ
-

1個

11,383( 12,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ペンインパクトドライバTD022D。
【特長】
・ペン型ボディにインパクト機能を搭載

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TD022DZ□)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ペンインパクトドライバ TD022Dの型番TD022DZBのページです。
型番TD022DZBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ペンインパクトドライバ TD022D

充電式ペンインパクトドライバ TD022D

    電気ドリル D6SB

    電気ドリル D6SB

      震動ドリル HP1640FK

      震動ドリル HP1640FK

        充電式アングルドリルDA350D

        充電式アングルドリルDA350D

          震動ドリル HP2032

          震動ドリル HP2032

            充電式アングルドリル DA332DZ

            充電式アングルドリル DA332DZ

              65mm 座掘り用ドリル

              65mm 座掘り用ドリル

                高速ドリル DP2010

                高速ドリル DP2010

                  キーレス振動ドリル

                  キーレス振動ドリル

                    電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

                    電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

                      磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)

                      磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)

                        低速用ドリル 6304LR

                        低速用ドリル 6304LR

                          電気ドリル D13SB

                          電気ドリル D13SB

                            メーカー マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 10,647円 11,037円 25,040円 24,003円 33,956円 11,798円 38,665円 9,876円 54,355円 30,344円 4,786円 31,394円 26,742円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目  
                            電圧(V) 7.2 - - - - - - - - - - - -
                            最大トルク(N・m) 25 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 550(バッテリ含む) - - - - - - - - - - - -
                            充電式 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 227 - - - - - - - - - - - -

                            充電式ペンインパクトドライバ TD022Dのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー

                            低評価レビュー

                            まだ使ってません。いや使えません。
                            評価 1.0満足度:1.02021/04/28
                            バッテリー込の重量は表記されているが、バッテリー付きか 別売りなのか検索画面ではわからない。
                            その為、商品が到着しましたが使えません。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご連絡ありがとうございます。弊社のWEBに不足があり、誠に申し訳ございません。ご意見頂きました通り、WEB注意喚起文として「バッテリーは付属しておりません。」の文言を追記させて頂きます。今後ともご愛顧お願い致します。

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            まだ使ってません。いや使えません。
                            評価 1.0満足度:1.02021/04/28
                            バッテリー込の重量は表記されているが、バッテリー付きか 別売りなのか検索画面ではわからない。
                            その為、商品が到着しましたが使えません。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご連絡ありがとうございます。弊社のWEBに不足があり、誠に申し訳ございません。ご意見頂きました通り、WEB注意喚起文として「バッテリーは付属しておりません。」の文言を追記させて頂きます。今後ともご愛顧お願い致します。

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベッドなどの組立
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/28
                            高トルクを必要としない家具などの組立に使用しています。先端がライトで光るので、暗い場所での作業に重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバーどして
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/20
                            リョービのペン型電動ドライバーを使っていましたが速度調整ができず繊細なトルク管理は難しかったのですがこちらは速度調整ができるのでトルク管理がしやすくインパクトでパワーもあるので使い勝手が良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD022DSHXB
                            TD022DSHXO
                            TD022DSHXW
                            TD022DZ
                            TD022DZO
                            TD022DZW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            販売セット内容 セット内容詳細

                            17,262円

                            ( 18,988円 )
                            1個 -

                            3日目

                            本体/ケース/バッテリー/充電器本体・バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付

                            20,188円

                            ( 22,207円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            本体/ケース/バッテリー/充電器オリーブ本体・バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付

                            19,607円

                            ( 21,568円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            本体/ケース/バッテリー/充電器本体・バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付

                            10,647円

                            ( 11,712円 )
                            1個 -

                            3日目

                            本体のみ-

                            12,319円

                            ( 13,551円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            本体のみオリーブ-

                            10,647円

                            ( 11,712円 )
                            1個 -

                            3日目

                            本体のみ-

                            インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました