(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライバドリルDF484D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DF484DZ
充電式ドライバドリルDF484D インパクトドライバ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
17,643円
税込単価
19,407円

マキタの充電式ドライバドリルDF484D。【特長】・コンパクト&スピーディ、高...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    60
  • 重量(g):
    1700(バッテリ含む)
  • 充電式:
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工:13、木工:38
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    高速0~2000、低速0~500
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65・フック
  • 1充電あたりの作業量(目安)/木工キリ φ9㎜ ラワン(厚さ30㎜):
    約1860本
  • 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締めφ6×75mm SPF:
    約390本(高速時)
  • 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締めφ9×75mm SPF:
    約200本(低速時)
  • 全長(mm):
    172

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(DF484DZ、DF484DZB)

型番

DF484DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

DF484DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF484DZ

本体のみ
-

1個

17,643( 19,407円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ドライバドリルDF484D。
【特長】
・コンパクト&スピーディ、高剛性アルミボディ採用のミドルクラス

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(DF484DZ、DF484DZB)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリルDF484Dの型番DF484DZのページです。
型番DF484DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ドライバドリルDF484D

充電式ドライバドリルDF484D

    充電式ドライバドリル DF470DRGXB

    充電式ドライバドリル DF470DRGXB

      充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZ

      充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZ

        充電式ドライバドリル DF332D

        充電式ドライバドリル DF332D

          充電式アングルドリル DA332DZ

          充電式アングルドリル DA332DZ

            振動ドリル GSB16REN3

            振動ドリル GSB16REN3

              充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

              充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

                充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK

                充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK

                  ボード用スクリュードライバ FS6100

                  ボード用スクリュードライバ FS6100

                    ダイヤコアドリル DM122

                    ダイヤコアドリル DM122

                      2スピードドリル

                      2スピードドリル

                        震動ドリル HP1640FK

                        震動ドリル HP1640FK

                          無段変速ドリル 6408

                          無段変速ドリル 6408

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 17,643円 50,546円 50,374円 15,144円 11,798円 24,327円 15,700円 48,370円 24,669円 130,910円 25,670円 25,040円 16,194円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            電圧(V) 18 - - 10.8 - - - - - - - - -
                            最大トルク(N・m) 60 - - 32 - - - - - - - - -
                            重量(g) 1700(バッテリ含む) - - 1100(バッテリ含む) - - - - - - - - -
                            充電式 - - - - - - - - - - -
                            チャック能力(mm) 1.5~13 - - 0.8~10 - - - - - - - - -

                            充電式ドライバドリルDF484Dのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            試作品等の加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            18Vはパワフルです。充電式は、100Vの電気やエアーツールよりパワーが劣りますが、本製品に使用されている18Vリチウムイオン電池は、非常に力強く、快適に使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品等の加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            18Vはパワフルです。充電式は、100Vの電気やエアーツールよりパワーが劣りますが、本製品に使用されている18Vリチウムイオン電池は、非常に力強く、快適に使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の組み立てに
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/21
                            さすがメイドインジャパンで充電の長持ちでコンセントのない場所にも使えれるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/26
                            非常に良いです。力強く、いい音がします。本体のみの購入なので黒色しか選べなかったのが残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DF484DRGX
                            DF484DRGXB
                            DF484DZB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            販売セット内容 仕様

                            62,236円

                            ( 68,460円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            本体/ケース/バッテリー/充電器バッテリー容量6.0Ah

                            61,145円

                            ( 67,260円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            本体/ケース/バッテリー/充電器バッテリー容量6.0Ah

                            18,055円

                            ( 19,861円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            本体のみ-

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました