(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライバドリル DF332D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DF332DSMX
充電式ドライバドリル DF332D ドライバドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,421円
税込単価
34,563円

マキタの充電式ドライバドリルDF332D。【特長】・ハイパワーブラシレスモータ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    32
  • 重量(g):
    1100(バッテリ含む)
  • 充電式:
  • チャック能力(mm):
    0.8~10
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工:10、木工:28
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    高速0~1500、低速0~450
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65・フック
  • 全長(mm):
    154

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(DF332DZ)

型番

DF332DSMX 解除

Loading...

 
カタログを表示

DF332DSMX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF332DSMX

本体/ケース/バッテリー/充電器

1個

31,421( 34,563円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ドライバドリルDF332D。
【特長】
・ハイパワーブラシレスモータ採用で、パワフルな使用感

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(DF332DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリル DF332Dの型番DF332DSMXのページです。
型番DF332DSMXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ドライバドリル DF332D

充電式ドライバドリル DF332D

    充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZ

    充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZ

      充電式ドライバドリルDF484D

      充電式ドライバドリルDF484D

        充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

        充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

          充電式ドライバドリル DF470DRGXB

          充電式ドライバドリル DF470DRGXB

            無段変速ドリル 6412

            無段変速ドリル 6412

              13ミリドリル

              13ミリドリル

                電気ドリル GBM10RE/N

                電気ドリル GBM10RE/N

                  振動ドリル PSB450RE

                  振動ドリル PSB450RE

                    高速ドリル DP2010

                    高速ドリル DP2010

                      椎茸栽培用ドリル DD2020

                      椎茸栽培用ドリル DD2020

                        メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ
                        通常価格 15,144円 50,374円 17,643円 15,700円 50,546円 11,078円 24,837円 13,114円 9,447円 9,876円 16,669円
                        通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                        電圧(V) 10.8 - 18 - - - - - - - -
                        最大トルク(N・m) 32 - 60 - - - - - - - -
                        重量(g) 1100(バッテリ含む) - 1700(バッテリ含む) - - - - - - - -
                        充電式 - - - - - - - - -
                        チャック能力(mm) 0.8~10 - 1.5~13 - - - - - - - -

                        充電式ドライバドリル DF332Dのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        DF332DZ
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        販売セット内容

                        15,144円

                        ( 16,658円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        本体のみ

                        ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました