(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボード用スクリュードライバ FS4100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS4100B
ボード用スクリュードライバ FS4100 ボードヨウスクリュードライバ(クロ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,730円
税込単価
25,003円

【特長】・高精度な仕上り&静かな作業を実現!・「9Pinクラッチ」搭載 深さの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    4500
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    480
  • 電流(A):
    5
  • 全長(mm):
    272
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)、フック

型番

FS4100B 解除

Loading...

 
カタログを表示

FS4100B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS4100B

1個

22,730( 25,003円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な仕上り&静かな作業を実現!
・「9Pinクラッチ」搭載 深さのバラツキを低減。
・95%がツライチ精度±0.2mm以下。
・軽量 1kgボディ。
・疲れを軽減。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボード用スクリュードライバ FS4100の型番FS4100Bのページです。
型番FS4100Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボード用スクリュードライバ FS4100

ボード用スクリュードライバ FS4100

    ボード用スクリュードライバ FS6100

    ボード用スクリュードライバ FS6100

      充電式アングルドリルDA350D

      充電式アングルドリルDA350D

        14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

        14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

          充電式アングルドリル DA332DZ

          充電式アングルドリル DA332DZ

            椎茸栽培用ドリル DD2020

            椎茸栽培用ドリル DD2020

              電気ドリル GBM13RE

              電気ドリル GBM13RE

                震動ドリル HP1640FK

                震動ドリル HP1640FK

                  高速ドリル DP2010

                  高速ドリル DP2010

                    震動ドリル HP2032

                    震動ドリル HP2032

                      ユニドリル

                      ユニドリル

                        低速用ドリル 6304LR

                        低速用ドリル 6304LR

                          充電式ペンインパクトドライバ TD022D

                          充電式ペンインパクトドライバ TD022D

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 22,730円 24,669円 24,003円 27,202円 11,798円 16,669円 18,440円 25,040円 9,876円 33,956円 23,912円 31,394円 10,647円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 4500 6000 0~1800 0~1700 0~1,100 10000 0~2600 0~2800 0~4200 高速0~2900・低速0~850 0~2600 0~600 -
                            電源(V) 単相100 単相100 18 直流14.4 直流10.8(スライド式) 単相100 100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 -
                            消費電力(W) 480 480 - - - 500 600 680 370 720 360 710 -
                            電流(A) 5 5 - - - 5.3 - 7.2 3.9 7.6 3.8 7.5 -

                            ボード用スクリュードライバ FS4100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FS4100
                            FS4100W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            22,730円

                            ( 25,003円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            22,730円

                            ( 25,003円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました