(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式アングルドリル DA332DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式アングルドリル DA332DZ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,798円 ~ 23,508円
税込価格
12,978円 ~ 25,859円

【特長】10.8Vスライド式。ヘッドハイト63mm、センターハイト23.5mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    1.5~10
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~1,100
  • 電源(V):
    直流10.8(スライド式)
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    12
  • 全長(mm):
    313
  • 標準付属品:
    チャックキーS10(763450-7)
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    穴あけ(木工キリ12mm):約155コ、締付け(木ネジ4.1×38mm):約135本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バッテリBL1015、充電器DC10SA・ケース付

1個

23,508( 25,859円 )

3日目

なし

1個

11,798( 12,978円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
10.8Vスライド式。
ヘッドハイト63mm、センターハイト23.5mmと短いです。
バッテリBL1015,充電器DC10SA・ケース付です。
LEDライト、無段変速、正逆転両用、ブレーキ、プラスチックケースが付いています。
無段変速機能が付いているのでスイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式アングルドリル DA332DZ

充電式アングルドリル DA332DZ

    充電式アングルドリルDA350D

    充電式アングルドリルDA350D

      14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

      14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

        椎茸栽培用ドリル DD2020

        椎茸栽培用ドリル DD2020

          低速用ドリル 6304LR

          低速用ドリル 6304LR

            ボード用スクリュードライバ FS4100

            ボード用スクリュードライバ FS4100

              電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

              電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                充電式ペンインパクトドライバ TD022D

                充電式ペンインパクトドライバ TD022D

                  ボード用スクリュードライバ FS6100

                  ボード用スクリュードライバ FS6100

                    電気ドリル D13SB

                    電気ドリル D13SB

                      キーレス振動ドリル

                      キーレス振動ドリル

                        震動ドリル HP1640FK

                        震動ドリル HP1640FK

                          アングルドリル DA3010F

                          アングルドリル DA3010F

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ マキタ マキタ
                            通常価格 11,798円 24,003円 27,202円 16,669円 31,394円 22,730円 24,430円 10,647円 24,669円 26,742円 54,355円 25,040円 23,260円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル - 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 1.5~10 1.5~10 1.5~10 0.5~ 6.5 2.0~13.0 - 2.0~13.0 - - 1.2~13 - 2.0~13.0 1.5~10
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~1,100 0~1800 0~1700 10000 0~600 4500 1300 - 6000 1200 0~900/3000 0~2800 0~2400
                            電源(V) 直流10.8(スライド式) 18 直流14.4 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100 100 単相100 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 10 10 10 - 13 - 13 - - 13 13 13 10

                            充電式アングルドリル DA332DZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました