(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DA460DPG2
充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK ジュウデンシキアングルドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,322円
税込単価
105,954円

【特長】・各種配管などの大径穴あけをパワフルにこなす!・AC機を超えるハイパワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    (高速)0~1,400、(低速)0~350
  • 電源(V):
    36
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    50
  • 全長(mm):
    538
  • 標準付属品:
    サイドグリップ、六角棒スパナ、チャックキーS13(763251-3)
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    木工穴あけ:(ラワンφ21×板厚30mm) 約860コ、(ラワンφ50×板厚30mm) 約480コ

型番

DA460DPG2 解除

Loading...

 
カタログを表示

DA460DPG2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
バッテリー容量(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA460DPG2

セット品
6

1個

96,322( 105,954円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種配管などの大径穴あけをパワフルにこなす!
・AC機を超えるハイパワー&粘り強さ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZKの型番DA460DPG2のページです。
型番DA460DPG2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK

充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK

    充電式アングルドリル DA332DZ

    充電式アングルドリル DA332DZ

      充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZ

      充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZ

        アングルドリル DA4000LR

        アングルドリル DA4000LR

          無段変速ドリル 6408

          無段変速ドリル 6408

            震動ドリル HP1640FK

            震動ドリル HP1640FK

              震動ドリル HP1230

              震動ドリル HP1230

                無段変速ドリル DP4002

                無段変速ドリル DP4002

                  充電式ドライバドリルDF484D

                  充電式ドライバドリルDF484D

                    高速ドリル DP2010

                    高速ドリル DP2010

                      14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

                      14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

                        充電式アングルドリルDA350D

                        充電式アングルドリルDA350D

                          無段変速ドリル 6412

                          無段変速ドリル 6412

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 48,370円 11,798円 50,374円 42,699円 16,194円 25,040円 18,599円 25,130円 17,643円 9,876円 27,202円 24,003円 11,078円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル - 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 2.0~13.0 1.5~10 1.5~13 2.0~13.0 0.8~10 2.0~13.0 1.5~10 2.0~13.0 - 0.5~ 6.5 1.5~10 1.5~10 1.5~10
                            回転数(min⁻¹(回/分)) (高速)0~1,400、(低速)0~350 0~1,100 (高速)0~1,700、(低速)0~500 高速0~900・低速0~400 0~2500 0~2800 0~2900 0~600 - 0~4200 0~1700 0~1800 0~3000
                            電源(V) 36 直流10.8(スライド式) 14.4 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 直流14.4 18 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 10 13 13 10 13 10 13 - 6.5 10 10 10

                            充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DA460DZK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ バッテリー容量
                            (Ah)

                            48,370円

                            ( 53,207円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            本体のみ-

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました