(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HP332DSMX
充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ ジュウデンシキシンドウドライバドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,889円
税込単価
33,978円

【特長】・ブラシレスモータ採用でショート&パワフル!・手締め機能付。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気振動ドリル
  • チャック能力(mm):
    0.8~10
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    (高速)0~1,500、(低速)0~450
  • 電源(V):
    10.8
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    28
  • 全長(mm):
    168
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65、フック
  • 穴あけ能力コンクリートブロック:
    8mm
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    穴あけ:超硬ドリル 8㎜、モルタル(深さ30㎜) 約90コ、木工キリ 9mm、ラワン 30mm 約760コ

型番

HP332DSMX 解除

Loading...

 
カタログを表示

HP332DSMX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
バッテリー容量(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP332DSMX

セット品
4

1個

30,889( 33,978円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモータ採用でショート&パワフル!
・手締め機能付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZの型番HP332DSMXのページです。
型番HP332DSMXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

    充電式ドライバドリルDF484D

    充電式ドライバドリルDF484D

      充電式ドライバドリル DF470DRGXB

      充電式ドライバドリル DF470DRGXB

        充電式ドライバドリル DF332D

        充電式ドライバドリル DF332D

          電気ドリル GBM10RE/N

          電気ドリル GBM10RE/N

            振動ドリル PSB450RE

            振動ドリル PSB450RE

              無段変速ドリル 6412

              無段変速ドリル 6412

                13ミリドリル

                13ミリドリル

                  高速ドリル DP2010

                  高速ドリル DP2010

                    キーレス振動ドリル

                    キーレス振動ドリル

                      メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ マキタ ボッシュ
                      通常価格 15,700円 17,643円 50,546円 15,144円 13,114円 9,447円 11,078円 24,837円 9,876円 54,355円
                      通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ 電気振動ドリル - 電気ドリル - 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル
                      チャック能力(mm) 0.8~10 - 1.5~13 - - - 1.5~10 2.0~13.0 0.5~ 6.5 -
                      回転数(min⁻¹(回/分)) (高速)0~1,500、(低速)0~450 - (高速)0~1,550、(低速)0~400 - 0~2600 0~2600 0~3000 600 0~4200 0~900/3000
                      電源(V) 10.8 - 14.4 - 100 100(50-60Hz) 単相100 単相100 単相100 100
                      穴あけ能力:鉄工(mm) 10 - 13 - 10 8 10 13 6.5 13

                      充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      HP332DZ
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ バッテリー容量
                      (Ah)

                      15,700円

                      ( 17,270円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      本体のみ-

                      電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました