マキタの充電式ペンドライバドリルDF012D。【特長】・ペンタイプのスリムボデ...
外観図
型番 | 締付け能力(mm) | 回転数 (min-1) [回転/分] | 打撃数 (min-1) [回/分] | 1充電あたりの作業量(目安)/ ネジ締め*1 | カラー | 質量(kg) (バッテリ 含む) | 標準付属品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ネジ | 普通 ボルト | 高力 ボルト | コーススレッド | 木ネジ φ3.1×25mm | 木ネジ φ4.1×45mm | ||||||
DF012DZB | 5 | 6 | φ3.8×45 | 5 | 高速650 低速200 | 対辺6.35 六角ビット | 約350本 | 約210本 | 黒 | 0.53 | (+)ビット1-45/2-45、 (+)(-)ビット2-45(2本) 木下穴・ 鉄用六角軸ドリル (φ3/3.5各2本) DZは(+)ビット2-45のみ |
*1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
マキタの充電式ペンドライバドリルDF012D。
【特長】
・ペンタイプのスリムボディで均一な締付け