(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックパック

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
9,900円
税込単価
10,890円

【特長】・スマートに整理して、快適に持ち運ぶ。・「積み重ね、ラッチで固定」複数...

詳細情報を確認する

型番

A-60595 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番外寸(mm)詳細タイプケース上面積載荷重収納物質量使用周囲温度
A-60517395×295×157タイプ2200kg以下20kg以下-20~50℃
A-60523395×295×210タイプ3
A-60539395×295×315タイプ4
A-60545395×295タイプ1~4セット品
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
開き方
外寸(mm)
ハンドル可倒式
カラー
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-60595

[片開き] スポンジ内材
30
-
グレー
スポンジ内材 30mm

1個

9,900( 10,890円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートに整理して、快適に持ち運ぶ。
・「積み重ね、ラッチで固定」複数の工具類を連結して、運ぶ!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックパックの型番A-60595のページです。
型番A-60595に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックパック

マックパック

    工具ケース

    工具ケース

      ハンディツールケース 樹脂トランク

      ハンディツールケース 樹脂トランク

        ハードケース

        ハードケース

          プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD

          プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD

            ツールボックス“STUFF SeMi Profi”

            ツールボックス“STUFF SeMi Profi”

              IRIS 小物ケース

              IRIS 小物ケース

                E-Value ハンディボックス

                E-Value ハンディボックス

                  ステンレス工具箱

                  ステンレス工具箱

                    ステンレス工具箱 SSCシリーズ

                    ステンレス工具箱 SSCシリーズ

                      ステンレス工具箱 SSC-500W

                      ステンレス工具箱 SSC-500W

                        スーパーハードボックス

                        スーパーハードボックス

                          プロツールボックス TTB-800・TTB-802

                          プロツールボックス TTB-800・TTB-802

                            メーカー マキタ アイリスオーヤマ エンジニア アイリスオーヤマ トラスコ中山 PATROL アイリスオーヤマ E-Value SK-11 SK-11 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,000円 3,148円 2,394円 3,693円 2,326円 1,937円 1,562円 2,656円 3,564円 6,433円 6,750円 5,740円 5,702円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   1日目  

                            マックパックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            セットとして移動させる為に
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/11
                            セットとして現場にマキタまるごと移動させる為に使っています。
                            大量の工具を現場になん往復も持っていく場合、これを数セット使うと本当に早く現場にセット出来ます。
                            ただ、ガタガタ中で暴れるのでフォーム材を別に最初からセットしないと重心移動が激しいので使いにくいのが難題。最初からあらかじめトラスコやHIKOKIみたいにセットがほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            収納
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/07
                            車載用充電工具の整理に1~4セットで購入。ケースの大きさがまちまちだったのが綺麗になった。蓋、底スポンジが意外と高い。(ハイコーキはセット)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-60523
                            A-60545
                            A-60604
                            A-60648
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開き方 外寸
                            (mm)
                            ハンドル可倒式 カラー 詳細タイプ

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [片開き] 片開き395×295×210ブルータイプ3

                            14,000円

                            ( 15,400円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [片開き] 片開き395×295-ブルータイプ1~4セット品

                            7,692円

                            ( 8,461円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ----スポンジ内材 50mm

                            15,647円

                            ( 17,212円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ----トローリ

                            プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました