(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気測定器 FG-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FG450-01
静電気測定器 FG-450 テサギョウコウグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,283円
税込単価
124,611円

【特長】・フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター・製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気測定器
  • 外形寸法(mm):
    68(W)×138(H)×22(D)
  • 質量(g):
    160

型番

FG450-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

FG450-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG450-01

-

1個

113,283( 124,611円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター
・製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に
・静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気測定器 FG-450の型番FG450-01のページです。
型番FG450-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気測定器 FG-450

静電気測定器 FG-450

    リストストラップ用テスター FG-470

    リストストラップ用テスター FG-470

      センサプレート DT-570-1

      センサプレート DT-570-1

        DT-570-TAハンダゴテチェッカー

        DT-570-TAハンダゴテチェッカー

          表面抵抗計 F-109-1-TA

          表面抵抗計 F-109-1-TA

            デジタル静電気探知機 バックライト付

            デジタル静電気探知機 バックライト付

              放電検知器 CTM048-21

              放電検知器 CTM048-21

                接地経路常時モニター 19651

                接地経路常時モニター 19651

                  メーカー 白光 白光 ホーザン アズワン ホーザン アズワン DESCO JAPAN DESCO JAPAN
                  通常価格 113,283円 9,680円 800円 44,545円 59,952円 29,800円 425,928円 31,146円
                  通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   12日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  商品タイプ 静電気測定器 リストストラップテスター - - - 静電気測定器 静電気測定器 静電気測定器
                  外形寸法(mm) 68(W)×138(H)×22(D) W85×H44×D90 - - - - - -
                  質量(g) 160 120 - - - - - -

                  静電気測定器 FG-450のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  FG450-02
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ

                  156,966円

                  ( 172,663円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  出荷時校正付き

                  静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました