(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リストストラップ用テスター FG-470

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FG470-82
リストストラップ用テスター FG-470 リストストラップヨウテスター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,521円
税込単価
15,973円

【特長】・リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定・使用するリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属のテスト用電池については、テスト用のため残容量や使用期限の管理を行っていません。ご購入後新しい乾電池に交換してお使いください。

型番

FG470-82 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■手でパッドを押すだけの簡単測定

  • 押しやすくなったパッドにより、確実性の高い良否判定が可能
  • プラグの抜き差しがしやすいようにバナナジャックを前面に配置
  • 視認性の高いLEDランプとブザー音で判定結果をお知らせ
リストストラップ用テスター FG-470  製品仕様1

※ブザー音は「PASS」以外の判定結果では嗚りません。

 

■使用するストラップに応じて接続方法を選択

※バナナプラグ、アース線は本体に付属しています。
リストストラップ用テスター FG-470  製品仕様2
 

■付属の固定ホルダーで壁や机に固定すれば片手でプラグの抜き差しが可能に

固定しても、エ具無しで本体だけ取外して別の場所へ移動可能です。
リストストラップ用テスター FG-470  製品仕様3

■作業者の安全を守るために

リストストラップを装着していても、コードの断線や装着不良によって抵抗値が高くなりすぎると、人体に帯電した静電気を逃がすことができません。また、リストストラップに内蔵されている電流制限用抵抗が低すぎると、作業者が誤って活電部に触れて感電してしまうなど、生命にかかわる事故に繋がりかねません。そのため、作業者がリストストラップをした状態で上下限の抵抗値内にあるかどうかを判定する必要があります。

 

■仕様

型番FG470-81FG470-82
(出荷時校正付き)
電源乾電池9V形(アルカリ乾電池推奨)
判定LOWR<800kΩ
PASS800kΩ≦R≦9MΩ
HIGHR>9MΩ
判定レベル精度800kΩ+10%/-0%
9MΩ+0%/-10%
電池寿命約50,000回(アルカリ乾電池使用時)
アース線長さ1m
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
外形寸法85(W)×44(H)×90(D)mm
92(W)×48(H)×97(D)mm(固定ホルダー取付け時)
重量120g
160g(固定ホルダー取付け時)

※重量は乾電池を除きます。

 

セット内容

  • 本体(お試し用乾電池付き)
  • アース線:1m 型番 B5238
  • 固定ホルダー
  • 木ねじ:4コ
  • バナナプラグ

※出荷時校正付きは「校正証明書・検査成績表・トレーサビリティ体系図」が付属しています。購入時はユーザー名をお伝えください。

 
 
商品情報を表示

FG470-82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG470-82

出荷時校正付(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ)

1個

14,521( 15,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定
・使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能

(i)ご注意

  • 付属のテスト用電池については、テスト用のため残容量や使用期限の管理を行っていません。ご購入後新しい乾電池に交換してお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップ用テスター FG-470の型番FG470-82のページです。
型番FG470-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リストストラップ用テスター FG-470

リストストラップ用テスター FG-470

    接地経路常時モニター 19651

    接地経路常時モニター 19651

      静電気測定器 FG-450

      静電気測定器 FG-450

        放電検知器 CTM048-21

        放電検知器 CTM048-21

          メーカー 白光 DESCO JAPAN 白光 DESCO JAPAN
          通常価格 9,680円 31,146円 113,283円 425,928円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目  
          商品タイプ リストストラップテスター 静電気測定器 静電気測定器 静電気測定器
          外形寸法(mm) W85×H44×D90 - 68(W)×138(H)×22(D) -
          質量(g) 120 - 160 -

          リストストラップ用テスター FG-470のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          FG470-81
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ

          9,680円

          ( 10,648円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          -

          静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました