(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リストストラップ435用アース線・リストバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リストストラップ435用アース線・リストバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

【特長】リストバンド型のため、簡単に着脱が可能で、人体帯電を確実にアースするこ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
グランドコード長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2764

リストストラップ
その他
-

1個

2,700( 2,970円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
リストバンド型のため、簡単に着脱が可能で、人体帯電を確実にアースすることができます。
手首にフィットするため調整が不要で便利にお使いいただけます。
【用途】
帯電防止として適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リストストラップ435用アース線・リストバンドの型番B2764のページです。
型番B2764に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リストストラップ435用アース線・リストバンド

リストストラップ435用アース線・リストバンド

    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

      3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

      3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

        リストストラップ F-155

        リストストラップ F-155

          DESCO 接地 リストストラップ 作業台用

          DESCO 接地 リストストラップ 作業台用

            リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

            リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

              カスタム 静電気除去リストバンド

              カスタム 静電気除去リストバンド

                1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

                1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

                  カスタム 導電性フットストラップ

                  カスタム 導電性フットストラップ

                    メーカー 白光 アズワン エスコ ホーザン DESCO JAPAN アズワン カスタム エスコ カスタム
                    通常価格 1,100円 2,490円 1,400円 6,798円 2,726円 3,430円 2,071円 1,400円 1,480円
                    通常出荷日 5日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    その他 オプション - - - - - - - -

                    リストストラップ435用アース線・リストバンドのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    B2699
                    B2700
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 仕様 グランドコード長さ
                    (m)

                    1,100円

                    ( 1,210円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    関連品バナナプラグ・ワニ口クリップ付1.5

                    1,400円

                    ( 1,540円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    関連品バナナプラグ・ワニ口クリップ付2.5

                    リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました