(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止用リストストラップ 442B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:442B-06
帯電防止用リストストラップ 442B テサギョウコウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・人体の静電気帯電を防止するリストストラップ。・伸縮性のあるバンドで、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

型番

442B-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

442B-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
グランドコード長さ(m)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

442B-06

1.5
グレー

1個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人体の静電気帯電を防止するリストストラップ。
・伸縮性のあるバンドで、自由に調整が可能。
・バンドの内側に導電性の糸を使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止用リストストラップ 442Bの型番442B-06のページです。
型番442B-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止用リストストラップ 442B

帯電防止用リストストラップ 442B

    帯電防止用リストストラップ

    帯電防止用リストストラップ

      カスタム 静電気除去リストバンド

      カスタム 静電気除去リストバンド

        リストストラップ WS-11/WS-12

        リストストラップ WS-11/WS-12

          アンクルストラップ F-142

          アンクルストラップ F-142

            リストストラップ ZC-50

            リストストラップ ZC-50

              アジャスタブルリストストラップ 2324R

              アジャスタブルリストストラップ 2324R

                リストストラップ ML-33C1-SLA

                リストストラップ ML-33C1-SLA

                  リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                  リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

                    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

                      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                        シリコンリストストラップバンド

                        シリコンリストストラップバンド

                          メーカー 白光 エクソー カスタム goot(太洋電機産業) ホーザン エンジニア DESCO JAPAN アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン
                          通常価格 1,699円 1,520円 2,071円 2,072円 1,070円 1,768円 4,020円 2,300円 3,560円 3,430円 2,490円 1,136円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ -
                          仕様 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 ワニ口クリップ付 - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 その他 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 -
                          他色 ブルー ブルー - - - ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー -

                          帯電防止用リストストラップ 442Bのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          442B-04
                          442B-05
                          442B-07
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          グランドコード長さ
                          (m)
                          色詳細

                          1,699円

                          ( 1,869円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1.5ライトグリーン

                          2,000円

                          ( 2,200円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          2.5ライトグリーン

                          2,000円

                          ( 2,200円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          2.5グレー

                          リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました