(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,016円
税込単価
5,518円

・FX-951用。【特長】・本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセ...

詳細情報を確認する

型番

FH200-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH200-02

1個

5,016( 5,518円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・FX-951用。
【特長】
・本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02の型番FH200-02のページです。
型番FH200-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

    こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

    こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

      吸煙器 494 100V 平型プラグ

      吸煙器 494 100V 平型プラグ

        熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

        熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

          こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

          こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

            アームスタンド ツマミ付き C1568

            アームスタンド ツマミ付き C1568

              POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

              POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

                はんだこて台

                はんだこて台

                  こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

                  こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

                    熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

                    熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

                      ヒーター KS-20H

                      ヒーター KS-20H

                        ヒーター POT-21CH

                        ヒーター POT-21CH

                          メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                          通常価格 5,016円 12,587円 248,770円 183,920円 15,130円 13,066円 48,000円 1,900円 11,270円 67,760円 468円 4,134円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          適応はんだこて FX950-01、FX951-51、FM203-02、FX838-01 FM204-02 - - FR400-82 - - - FR410-82、FR701-82、FR702-82 - - -
                          商品タイプ コテ台 コテ台 - - コテ台 - - - コテ台 - - -
                          その他 オプション オプション - - オプション - - - オプション - - -
                          詳細タイプ こて台(クリーニングスポンジ付き) こて台(クリーニングスポンジ付き) - - こて台(クリーニングスポンジ付き) - - - こて台(クリーニングスポンジ付き) - - -

                          こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                          自分の作業用
                          評価 5.0満足度:5.02020/07/19
                          使わないとき(こて台に半田ごてが置いてある状態)で時間が経つとスタンバイ状態になるのは大変良い機能と思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          はんだごて用
                          評価 5.0満足度:5.02019/08/29
                          パワーセーブ機能がとても便利。がたつきが無く、安定しているため、多少荒くはんだごてを置いても、倒れるようなことがありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました