(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除去プレート  B2932

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除去プレート B2932

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【仕様】・はんだ槽用オプションです。・適用:FX-300、FX-301B、FX...

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    FX301B-01、FX300-01
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    除去プレート
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

製品仕様

型番本体型番その他詳細タイプ商品タイプ
B2932FX301B-01、FX300-01オプション除去プレート関連品
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2932

1個

300( 330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・はんだ槽用オプションです。
・適用:FX-300、FX-301B、FX-301

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

除去プレート B2932の型番B2932のページです。
型番B2932に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除去プレート  B2932

除去プレート B2932

    ホットエアー851用ノズル

    ホットエアー851用ノズル

      吸取器用メンテナンス工具

      吸取器用メンテナンス工具

        SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

        SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

          メーカー 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業)
          通常価格 300円 1,300円 440円 1,872円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
          本体型番 FX301B-01、FX300-01 851 - -
          その他 オプション オプション - -
          詳細タイプ 除去プレート ノズル - -
          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 -

          除去プレート B2932のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました