(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
956円
税込単価
1,052円

【特長】・熱いこて先をカバーする安全設計・ねじが簡単に外せて、工具箱にも収納可...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    502
  • 商品タイプ:
    コテ台
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    セラミックヒータータイプはんだこて用
  • 外形寸法(mm):
    Φ85×140

型番

FH300-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH300-81

1個

956( 1,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱いこて先をカバーする安全設計
・ねじが簡単に外せて、工具箱にも収納可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付きの型番FH300-81のページです。
型番FH300-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き

こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き

    コテ先クリーナー 折りたたみタイプ

    コテ先クリーナー 折りたたみタイプ

      こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

      こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

        こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

        こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

          こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

          こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

            クリーニングドリル ドリル刃

            クリーニングドリル ドリル刃

              熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

              熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

                メーカー 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光
                通常価格 956円 961円 15,130円 11,270円 12,587円 390円 47,792円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   5日目   1日目~   5日目  
                重量(g) 502 70 - - - - -
                商品タイプ コテ台 - コテ台 コテ台 コテ台 - -
                その他 オプション - オプション オプション オプション - -
                詳細タイプ セラミックヒータータイプはんだこて用 - こて台(クリーニングスポンジ付き) こて台(クリーニングスポンジ付き) こて台(クリーニングスポンジ付き) - -
                外形寸法(mm) Φ85×140 - - - - - -

                こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付きのレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                fx-600用の台
                評価 5.0満足度:5.02020/06/28
                さすがです。ピッタリはまりました。安すぎるので品質が心配だったが問題なし。
                ベースは鋳鉄製で重みがあり安定している。上下に分割できるので工具箱にも入る。欲を言えばキリがないが、固定ねじのツマミはプラでなく金属製の方がよかった。しかしこれは後から交換できるからまあヨシとします。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                はんだ作業に
                評価 5.0満足度:5.02020/05/20
                コイル状になってる台と、こちらにするかで悩みましたが、コイル状の台が一般的に多いようなので、あえてこちらを購入。必要にして十分で白光でこの価格なら買いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                はんだ付け
                評価 4.0満足度:4.02019/11/29
                はんだごてと一緒に購入しました。
                比較的安価ですが作りはしっかりとしています。使いやすいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                半田付け作業
                評価 4.0満足度:4.02019/08/31
                同社製のこてにぴったりでした。安定感がよく転げ落ちたりする心配がありません。スポンジ皿部分が多分鉄製なのか長期間使っていると錆が発生します。この部分だけステンレス製の製品もあるので改良の余地ありかなと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました