(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

糸はんだ供給器 375 100-240V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:375-01
糸はんだ供給器 375 100-240V ハンダキョウキュウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,535円 22,372円
税込単価
30,289円 24,609円

【特長】・はんだボール対策ができるコンパクトタイプ。対応最小径φ0.3mm。

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    590
  • 寸法(mm):
    78(W)×98(H)×56(D)
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

375-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応はんだ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

375-01

Φ0.5

1個

27,535円

22,372

( 24,609円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだボール対策ができるコンパクトタイプ。対応最小径φ0.3mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

糸はんだ供給器 375 100-240Vの型番375-01のページです。
型番375-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

糸はんだ供給器 375 100-240V

糸はんだ供給器 375 100-240V

    フラックス 001 電子部品用 1000ML

    フラックス 001 電子部品用 1000ML

      日本ボンコート コントローラー M12

      日本ボンコート コントローラー M12

        コテ先温度計 TM-100

        コテ先温度計 TM-100

          SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

          SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

            はんだこてテスター

            はんだこてテスター

              こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

              こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                窒素ガス発生器 FX-780

                窒素ガス発生器 FX-780

                  吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

                  吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

                    はんだこてテスター FG-101用オプション

                    はんだこてテスター FG-101用オプション

                      電気用フラックス

                      電気用フラックス

                        メーカー 白光 白光 BONKOTE(日本ボンコート) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業)
                        通常価格 27,535円 5,800円 36,300円 8,585円 15,118円 70,550円 5,016円 139,869円 770円 400円 454円
                        通常出荷日 5日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                        質量(g) 590 - - - - - - 1500 - - -
                        寸法(mm) 78(W)×98(H)×56(D) - - - - - - 73(W)×282(H)×71(L) - - -
                        商品タイプ 関連品 - - - - - - - - - -

                        糸はんだ供給器 375 100-240Vのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        375-02
                        375-03
                        375-04
                        375-13
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        対応はんだ径
                        (mm)

                        27,535円

                        ( 30,289円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        Φ0.6

                        27,535円

                        ( 30,289円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        Φ0.8

                        27,535円

                        ( 30,289円 )
                        1個 -

                        5日目

                        Φ1

                        41,308円

                        ( 45,439円 )
                        1個 -

                        6日目

                        Φ0.3

                        はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました