(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:374-3
糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ ハンダキョウキュウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,018円 39,011円
税込単価
59,420円 42,912円

【特長】・はんだボール対策ができる自動供給タイプ。片手ではんだ付けが可能。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

374-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
対応はんだ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

374-3

107(W)×106(H)×215(D)
Φ1

1個

54,018円

39,011

( 42,912円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだボール対策ができる自動供給タイプ。片手ではんだ付けが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグの型番374-3のページです。
型番374-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ

糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ

    熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

    熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

      はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

      はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

        アームスタンド ツマミ付き C1568

        アームスタンド ツマミ付き C1568

          熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

          熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

            吸取器用メンテナンス工具

            吸取器用メンテナンス工具

              消磁器 HC-31・HC-33

              消磁器 HC-31・HC-33

                メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 ホーザン
                通常価格 40,513円 47,792円 2,700円 13,066円 67,760円 440円 10,363円
                通常出荷日 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                商品タイプ 関連品 - 関連品 関連品 - 関連品 -

                糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                373-1
                374-1
                374-2
                374-4
                374-5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                寸法
                (mm)
                対応はんだ径
                (mm)

                41,478円

                ( 45,626円 )
                1個 あり

                5日目

                -Φ0.6、Φ0.65、Φ0.8、Φ1、Φ1.2、Φ1.6

                54,018円

                ( 59,420円 )
                1個 あり

                6日目

                107(W)×106(H)×215(D)Φ0.6

                40,513円

                ( 44,564円 )
                1個 -

                6日目

                107(W)×106(H)×215(D)Φ0.8

                54,018円

                ( 59,420円 )
                1個 -

                7日目

                107(W)×106(H)×215(D)Φ1.2

                54,018円

                ( 59,420円 )
                1個 -

                5日目

                107(W)×106(H)×215(D)Φ1.6

                はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました