(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだ送りユニット用はんだ径調節金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はんだ送りユニット用はんだ径調節金具

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
880円
税込価格
968円

【仕様】・はんだ送りユニット用はんだ径調節金具です。・スムーズに作業が可能です...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    はんだ径調節金具
  • 商品タイプ:
    関連品
  • はんだ供給装置:
    373

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...


商品情報を表示

型番リスト

型番
本体型番
対応はんだ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FM-2030、FN-1101、FM-2027、FM-2028、FX-1001、FX-8002、FX-8301、FX-8801、FX-8805
Φ0.6、Φ0.65

1個

880( 968円 )

5日目

FM-2030、FN-1101、FM-2027、FM-2028、FX-1001、FX-8002、FX-8301、FX-8801、FX-8805
Φ0.8

1個

880( 968円 )

5日目

FM-2030、FN-1101、FM-2027、FM-2028、FX-1001、FX-8002、FX-8301、FX-8801、FX-8805
Φ1

1個

880( 968円 )

6日目

FM-2030、FN-1101、FM-2027、FM-2028、FX-1001、FX-8002、FX-8301、FX-8801、FX-8805
Φ1.2

1個

880( 968円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・はんだ送りユニット用はんだ径調節金具です。
・スムーズに作業が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだ送りユニット用はんだ径調節金具

はんだ送りユニット用はんだ径調節金具

    こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

    こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

      こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

      こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

        セラミックペーパーフィルター A1613

        セラミックペーパーフィルター A1613

          吸取器 FR-301用交換部品

          吸取器 FR-301用交換部品

            ホットエアー851用ノズル

            ホットエアー851用ノズル

              こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き

              こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き

                はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

                はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

                  メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                  通常価格 880円 15,130円 11,270円 1,100円 390円 1,300円 956円 2,700円
                  通常出荷日 5日目~   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  その他 オプション - - オプション オプション オプション - オプション
                  詳細タイプ はんだ径調節金具 - - セラミックペーパーフィルター:10コ - ノズル - フィーダースイッチ
                  商品タイプ 関連品 - - 関連品 関連品 関連品 - 関連品
                  はんだ供給装置 373 - - - - - - 373、374

                  はんだ送りユニット用はんだ径調節金具のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました