(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

【特長】・左手ではんだ送り、右手ではんだ付け作業が可能に。・はんだ送りユニット...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フィーダースイッチ
  • 商品タイプ:
    関連品
  • はんだ供給装置:
    373、374

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2124

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左手ではんだ送り、右手ではんだ付け作業が可能に。
・はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はんだ送りユニット用フィーダースイッチの型番B2124のページです。
型番B2124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

    吸取器用メンテナンス工具

    吸取器用メンテナンス工具

      吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

      吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

        糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ

        糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ

          メーカー 白光 白光 WELLER 白光
          通常価格 2,700円 440円 39,745円 40,513円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目~  
          その他 オプション - - -
          詳細タイプ フィーダースイッチ - - -
          商品タイプ 関連品 関連品 - 関連品
          はんだ供給装置 373、374 - - -

          はんだ送りユニット用フィーダースイッチのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました