(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコードリーダー C5009

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコードリーダー C5009

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,360円
税込単価
21,296円

【仕様】・HAKKO FG-102用バーコードリーダーです。

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    FG102-81、FG102-82
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    バーコードリーダー
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C5009

1個

19,360( 21,296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・HAKKO FG-102用バーコードリーダーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーコードリーダー C5009の型番C5009のページです。
型番C5009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコードリーダー C5009

バーコードリーダー C5009

    Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)

    Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)

      POT-21C 用ツボ POT-21CP

      POT-21C 用ツボ POT-21CP

        POT-28C 用ツボ POT-28CP

        POT-28C 用ツボ POT-28CP

          POT-23C 用ツボ POT-23CP

          POT-23C 用ツボ POT-23CP

            POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

            POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

              セラミックペーパーフィルター A1613

              セラミックペーパーフィルター A1613

                吸取器 FR-400用交換部品

                吸取器 FR-400用交換部品

                  POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

                  POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

                    ヒーター POT-50CH

                    ヒーター POT-50CH

                      吸取器 FR-410用交換部品

                      吸取器 FR-410用交換部品

                        POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                        POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                          ヒーター POT-21CH

                          ヒーター POT-21CH

                            メーカー 白光 DESCO JAPAN goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 19,360円 52,333円 1,173円 7,497円 62,017円 14,000円 1,100円 2,900円 74,000円 1,600円 1,620円 24,700円 4,134円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            本体型番 FG102-81、FG102-82 - - - - - FM204-02 FR400-82 - - - - -
                            その他 オプション - - - - - オプション オプション - - オプション - -
                            詳細タイプ バーコードリーダー - - - - - セラミックペーパーフィルター:10コ - - - - - -
                            商品タイプ 関連品 - - - - - 関連品 関連品 - - 関連品 - -

                            バーコードリーダー C5009のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました