(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B1752
はんだこてテスター FG-101用オプション プレート

はんだこてテスター FG-101用オプション B1752

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【仕様】・はんだこてテスター FG-101用オプションです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    関連品

(i)ご注意

  • はんだこてテスター FG-101は販売を終了しております。本ページの商品は、はんだこてテスター FG-101のオプション品です。はんだこてテスター本体は含みません。

Loading...

B1752 の仕様・寸法情報

型番
その他
詳細タイプ
適応製品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1752

オプション
伝導プレート
FG-101

1個

770( 847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・はんだこてテスター FG-101用オプションです。

(i)ご注意

  • はんだこてテスター FG-101は販売を終了しております。本ページの商品は、はんだこてテスター FG-101のオプション品です。はんだこてテスター本体は含みません。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ詳細その他詳細タイプ適応製品
B1754関連品オプショングラウンドクリップFG-101
B1752関連品オプション伝導プレートFG-101
B1950関連品オプション伝導ワイヤーFG-101

B1752で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はんだこてテスター FG-101用オプションの型番B1752のページです。
型番B1752に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだこてテスター FG-101用オプション

はんだこてテスター FG-101用オプション

    角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C

    角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C

      角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

      角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

        熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

        熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

          熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

          熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

            POT-100C 用ヒーター POT-100CH

            POT-100C 用ヒーター POT-100CH

              はんだこてテスター

              はんだこてテスター

                電気用フラックス

                電気用フラックス

                  熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

                  熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

                    メーカー 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光
                    通常価格 400円 166,245円 151,815円 183,920円 67,760円 24,700円 70,550円 454円 47,792円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   5日目  
                    商品タイプ詳細 関連品 - - - - - - - -

                    はんだこてテスター FG-101用オプションのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    B1754
                    B1950
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    その他 詳細タイプ 適応製品

                    990円

                    ( 1,089円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    オプショングラウンドクリップFG-101

                    400円

                    ( 440円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    オプション伝導ワイヤーFG-101

                    こて先温度計・はんだこてテスターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました