(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラックス 001 電子部品用 1000ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラックス 001 電子部品用 1000ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・1000mLタイプの電気・電子部品用フラックス。・銅、電線、スイッチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フラックス
  • 詳細タイプ:
    電子部品用フラックス

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

001-04

1個

5,800( 6,380円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000mLタイプの電気・電子部品用フラックス。
・銅、電線、スイッチ、精密電子部品などの基板のはんだ付けに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックス 001 電子部品用 1000MLの型番001-04のページです。
型番001-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラックス 001 電子部品用 1000ML

フラックス 001 電子部品用 1000ML

    電気用フラックス

    電気用フラックス

      チップティナー(鉛フリー)

      チップティナー(鉛フリー)

        はんだツボ POT-50CP

        はんだツボ POT-50CP

          ヒーター(BN-100用) BN-100H

          ヒーター(BN-100用) BN-100H

            フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6

            フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6

              ヒーター(BN-60用) BN-60H

              ヒーター(BN-60用) BN-60H

                フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0

                フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0

                  POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

                  POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

                    SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

                    SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

                      グット 樹脂系ペースト500g

                      グット 樹脂系ペースト500g

                        POT-103C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-103CP

                        POT-103C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-103CP

                          千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

                          千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

                            メーカー 白光 goot(太洋電機産業) WELLER goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 千住金属工業
                            通常価格 5,800円 454円 2,617円 20,948円 420円 5,000円 320円 5,000円 74,000円 15,118円 8,000円 30,000円 19,981円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   9日目   18日目  
                            商品タイプ フラックス - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 電子部品用フラックス - - - - - - - - - - - -

                            フラックス 001 電子部品用 1000MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました