(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローコストタイプ はんだ槽 FX-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローコストタイプ はんだ槽 FX-300

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
36,655円 31,768円
税込単価
40,321円 34,945円

【特長】・無段階温度調整だけに機能を絞ってローコストを実現しました。・ねじを緩...

詳細情報を確認する

  • 静止/噴流:
    静止
  • 消費電力(W):
    195
  • 設定温度範囲(℃):
    200~450
  • 溶解はんだ容量(kg):
    0.85
  • 槽内寸法(mm):
    50×50×42.2
  • プラグ形状:
    2P
  • 外形寸法(mm):
    143(W)×220(D)×100(H)
  • JANコード:
    4962615027727
  • トラスココード:
    835-6872
  • はんだツボ材質:
    ステンレス
  • 電源:
    AC 100V 50/60Hz
  • 重量(kg):
    1.7
  • 付属品:
    電源コード、ステンレス槽50角、除去プレート、はんだ屑受け

型番

FX300-01 解除

Loading...

交換部品・オプションについてはこちらをご覧ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX300-01

1個

36,655円

31,768

( 34,945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段階温度調整だけに機能を絞ってローコストを実現しました。
・ねじを緩めるだけで簡単に槽交換が可能です。
・最高温度が450℃の高温仕様。
・作業中にも温度調整可能。ツマミを回すだけで温度を調整できます。
・ステンレスのはんだ槽(A1517)が付属。
【仕様】
・電源:AC 100V 50/60Hz
・消費電力:195W
・プラグ形状:平型プラグ
・設定温度範囲(付属はんだ槽):200~450℃
・槽内寸法(付属はんだ槽):50(W)×42.2(H)×50(D)mm
・溶解はんだ容量(付属はんだ槽):0.85kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローコストタイプ はんだ槽 FX-300の型番FX300-01のページです。
型番FX300-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローコストタイプ はんだ槽 FX-300

ローコストタイプ はんだ槽 FX-300

    角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C

    角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C

      角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

      角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

        ヒーター(BN-60用) BN-60H

        ヒーター(BN-60用) BN-60H

          ヒーター KS-60H

          ヒーター KS-60H

            プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

            プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

              ロウ材用フラックス

              ロウ材用フラックス

                電気用フラックス

                電気用フラックス

                  チップティナー(鉛フリー)

                  チップティナー(鉛フリー)

                    熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

                    熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

                      メーカー 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 スペリア goot(太洋電機産業) WELLER 白光
                      通常価格 36,655円 166,245円 151,815円 320円 578円 35,252円 10,047円 454円 2,617円 183,920円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   4日目   6日目  
                      静止/噴流 静止 - - - - - - - - -
                      消費電力(W) 195 1300 650 - - - - - - -
                      設定温度範囲(℃) 200~450 - - - - - - - - -
                      溶解はんだ容量(kg) 0.85 7 9.5 - - - - - - -
                      槽内寸法(mm) 50×50×42.2 W173×H53×D108 W180×H60×D130 - - - - - - -

                      ローコストタイプ はんだ槽 FX-300のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はんだ槽カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました