(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸取器 FR-410用交換部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B5185
吸取器 FR-410用交換部品【1~10個入り】 フィルターパイプクミヒン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,620円
税込単価
1,782円

メンテナンスに便利なツールボックスの中には従来の物より大型化したフィルターと掃...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

B5185 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B5185

FR-410 / FR-4103、FR-701(FR-4103)、FR-702(FR-4103)
フィルターパイプ組品

1個

1,620( 1,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

メンテナンスに便利なツールボックスの中には従来の物より大型化したフィルターと掃除しやすいよう改良したフィルターパイプなどのツール一式入り。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸取器 FR-410用交換部品の型番B5185のページです。
型番B5185に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸取器 FR-410用交換部品

吸取器 FR-410用交換部品

    吸取器 FR-301用交換部品

    吸取器 FR-301用交換部品

      セラミックペーパーフィルター A1613

      セラミックペーパーフィルター A1613

        コテ先温度計 TM-100

        コテ先温度計 TM-100

          はんだ送りユニット用はんだ径調節金具

          はんだ送りユニット用はんだ径調節金具

            千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

            千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

              エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60

              エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60

                はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

                はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

                  メーカー 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 千住金属工業 千住金属工業 白光
                  通常価格 1,620円 390円 1,100円 8,585円 880円 19,474円 13,385円 2,700円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   18日目   18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                  その他 オプション オプション オプション - オプション - - オプション
                  商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - 関連品 - - 関連品

                  吸取器 FR-410用交換部品のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  A5020
                  C5030
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  本体型番 詳細タイプ

                  1,620円

                  ( 1,782円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  FR410-82、FR400-82、FR701-82、FR702-82フィルター

                  7,230円

                  ( 7,953円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  FR410-82、FR701-82、FR702-82ツールボックス

                  はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました