(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,270円
税込単価
12,397円

【仕様】・適応はんだこて:FR410-82、FR701-82、FR702-82...

詳細情報を確認する

  • 適応はんだこて:
    FR410-82、FR701-82、FR702-82
  • 商品タイプ:
    コテ台
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    こて台(クリーニングスポンジ付き)

型番

FH410-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH410-81

1個

11,270( 12,397円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適応はんだこて:FR410-82、FR701-82、FR702-82
・こて台(クリーニングスポンジ付き)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付きの型番FH410-81のページです。
型番FH410-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

    こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

    こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

      こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き

      こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き

        はんだ送りユニット用はんだ径調節金具

        はんだ送りユニット用はんだ径調節金具

          はんだこて台

          はんだこて台

            こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

            こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

              ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

              ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

                Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

                Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

                  Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

                  Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

                    こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                    こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                      熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

                      熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

                        メーカー 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 WELLER DESCO JAPAN DESCO JAPAN 白光 白光
                        通常価格 11,270円 15,130円 956円 880円 1,900円 12,587円 11,536円 77,660円 112,816円 5,016円 67,760円
                        通常出荷日 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        適応はんだこて FR410-82、FR701-82、FR702-82 FR400-82 - - - FM204-02 - - - FX950-01、FX951-51、FM203-02、FX838-01 -
                        商品タイプ コテ台 コテ台 コテ台 - - コテ台 - - - コテ台 -
                        その他 オプション オプション オプション - - オプション - - - オプション -
                        詳細タイプ こて台(クリーニングスポンジ付き) こて台(クリーニングスポンジ付き) セラミックヒータータイプはんだこて用 - - こて台(クリーニングスポンジ付き) - - - こて台(クリーニングスポンジ付き) -

                        こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付きのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました