(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N61シリーズノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N61-13
N61シリーズノズル テサギョウコウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

・こて部FR-4101(FR-410、FR-701、FR-702)、FR-30...

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    FR-4103
  • その他:
    オプション
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
商品情報を表示

N61-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
ノズル内径(mm)
ノズル外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N61-13

ロング型
Φ1.3
Φ2.6

1個

1,900( 2,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・こて部FR-4101(FR-410、FR-701、FR-702)、FR-301用ノズル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N61シリーズノズルの型番N61-13のページです。
型番N61-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N61シリーズノズル

N61シリーズノズル

    N60シリーズノズル

    N60シリーズノズル

      N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

      N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

        ST-11用スポンジ ST-11SP

        ST-11用スポンジ ST-11SP

          こて部吸引圧力ゲージ

          こて部吸引圧力ゲージ

            ホットエアー用ノズル BGA

            ホットエアー用ノズル BGA

              ST-30用スポンジ ST-30SP

              ST-30用スポンジ ST-30SP

                吸取器 FR-400用交換部品

                吸取器 FR-400用交換部品

                  ホットエアー用ノズル SOP・TSOP・PLCC・SOJ・BGA・SIP用

                  ホットエアー用ノズル SOP・TSOP・PLCC・SOJ・BGA・SIP用

                    ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP

                    ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP

                      はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

                      はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

                        こて部(PX-501/601 用) PX-60G

                        こて部(PX-501/601 用) PX-60G

                          ヒーター KS-40H

                          ヒーター KS-40H

                            メーカー 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,541円 1,935円 17,331円 182円 11,615円 8,800円 146円 2,900円 6,752円 208円 26,136円 5,334円 468円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   1日目  
                            本体型番 FR-4103 FR-4003 - - - - - FR400-82 - - - - -
                            その他 オプション オプション - - - オプション - オプション オプション - - - -
                            商品タイプ 関連品 関連品 - - 関連品 関連品 - 関連品 関連品 - - - -

                            N61シリーズノズルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            基板上の半田の吸取器で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            基板上のハンダを吸い取るのに使用している白光の電動吸取器用で、サイズのないノズルや詰まって使えなくなったノズルの補充で購入しました。ノズルの交換は、付属のノズルレンチを使っています。吸取器を使い始めのころは、詰まったノズルを付属のクリーニングドリルで抜けていましたが、長く使っているとノズルの購入も必要になりました。当社の用途では、白光の吸取器が使い勝手が良く満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ付作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/07
                            FR-410型はんだ吸取り器用ノズル。このシリーズはノズル先端だけ単品購入出来、安価なのが気に入っています。ノズル先端の内径にバラエティが乏しいのが不満です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N61-04
                            N61-05
                            N61-06
                            N61-14
                            N61-15
                            N61-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ ノズル内径
                            (mm)
                            ノズル外径
                            (mm)

                            1,541円

                            ( 1,695円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            S型Φ0.8Φ1.8

                            1,557円

                            ( 1,713円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S型Φ1Φ2

                            1,632円

                            ( 1,795円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            S型Φ1.3Φ2.3

                            1,824円

                            ( 2,006円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ロング型Φ1.6Φ3

                            2,272円

                            ( 2,499円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            長円型34.8

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            長円型45.8

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました