(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N60シリーズノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N60-05
N60シリーズノズル HKO ソノタ ソノタ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,112円
税込単価
2,323円

【特長】はんだ吸取器(FR-400)用交換ノズル【用途】はんだ吸取器(FR-4...

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    FR-4003
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ノズル
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
商品情報を表示

N60-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル内径(mm)
ノズル外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N60-05

Φ2
Φ4.9

1個

2,112( 2,323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
はんだ吸取器(FR-400)用交換ノズル
【用途】
はんだ吸取器(FR-400)のこて先の交換部品
ノズル内径/外径(φ):0.8/2.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N60シリーズノズルの型番N60-05のページです。
型番N60-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N60シリーズノズル

N60シリーズノズル

    N61シリーズノズル

    N61シリーズノズル

      こて部吸引圧力ゲージ

      こて部吸引圧力ゲージ

        はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

        はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

          ホットエアー用ノズル BGA

          ホットエアー用ノズル BGA

            XDS、XDSLシリーズ 吸取こて用ノズル

            XDS、XDSLシリーズ 吸取こて用ノズル

              ホットエアー851用ノズル

              ホットエアー851用ノズル

                ホットエアー用ノズル

                ホットエアー用ノズル

                  ヒーター(BN-60用) BN-60H

                  ヒーター(BN-60用) BN-60H

                    こて先クリーナー 604

                    こて先クリーナー 604

                      ヒーター KS-40H

                      ヒーター KS-40H

                        メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 WELLER 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業)
                        通常価格 1,935円 1,541円 11,615円 26,136円 8,800円 2,387円 1,300円 11,905円 300円 485円 468円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目~   5日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        本体型番 FR-4003 FR-4103 - - - WXDP120、DSX120、WXDV120用 851 - - - -
                        その他 オプション オプション - - オプション - オプション オプション - オプション -
                        詳細タイプ ノズル - こて部吸引圧力ゲージ - BGA用(N51シリーズ) - ノズル QFP用 - スポンジ式こて先クリーナー -
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - 関連品 - 関連品 関連品 - コテ先クリーナー -

                        N60シリーズノズルのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        基盤修理
                        評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                        消耗部品を低ロット提供してもらえると、オンデマンドで注文できて良い。しかも注文から発送までの期間が短いので、突然の発注にも間に合う。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        N60-02
                        N60-03
                        N60-04
                        N60-06
                        N60-07
                        N60-08
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ノズル内径
                        (mm)
                        ノズル外径
                        (mm)

                        1,935円

                        ( 2,129円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        Φ1Φ2.7

                        2,112円

                        ( 2,323円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        Φ1.3Φ3.2

                        1,935円

                        ( 2,129円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        Φ1.6Φ3.5

                        1,955円

                        ( 2,151円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        Φ2.6Φ6.6

                        2,112円

                        ( 2,323円 )
                        1個 -

                        5日目

                        Φ3Φ7

                        2,272円

                        ( 2,499円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        4.26.7

                        はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました