(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,587円
税込単価
13,846円

【特長】・こて部 FM-2024専用こて台。・本体とこて台に中継コードを接続す...

詳細情報を確認する

  • 適応はんだこて:
    FM204-02
  • 商品タイプ:
    コテ台
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    こて台(クリーニングスポンジ付き)

型番

FH200-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH200-06

1個

12,587( 13,846円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・こて部 FM-2024専用こて台。
・本体とこて台に中継コードを接続するとパワーセーブ機能連動。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用の型番FH200-06のページです。
型番FH200-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

    こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

    こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

      熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

      熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

        Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

        Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

          Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

          Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

            はんだこて台

            はんだこて台

              メーカー 白光 白光 白光 DESCO JAPAN DESCO JAPAN goot(太洋電機産業)
              通常価格 12,587円 5,016円 183,920円 77,660円 112,816円 1,900円
              通常出荷日 5日目   5日目   6日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              適応はんだこて FM204-02 FX950-01、FX951-51、FM203-02、FX838-01 - - - -
              商品タイプ コテ台 コテ台 - - - -
              その他 オプション オプション - - - -
              詳細タイプ こて台(クリーニングスポンジ付き) こて台(クリーニングスポンジ付き) - - - -

              こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました