(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸取器用メンテナンス工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B1302
吸取器用メンテナンス工具【1~10個入り】 ノズル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】吸取器のメンテナンス用工具(ヒーター用3種/ノズル用16種)【用途】対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

B1302 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体型番
その他
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1302

FR-301、FR-400、FR-410、FM-204、FM-205
-
クリーニングドリル(Φ0.8mm)

1個

1,100( 1,210円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
吸取器のメンテナンス用工具(ヒーター用3種/ノズル用16種)
【用途】
対応機種:FR-301/400/410、FM-204/205

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸取器用メンテナンス工具の型番B1302のページです。
型番B1302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸取器用メンテナンス工具

吸取器用メンテナンス工具

    アームスタンド ツマミ付き C1568

    アームスタンド ツマミ付き C1568

      除去プレート  B2932

      除去プレート B2932

        メーカー 白光 白光 白光
        通常価格 440円 13,066円 300円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 関連品 関連品 関連品

        吸取器用メンテナンス工具のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
        メンテナンス用の工具として
        評価 3.0満足度:3.02021/05/26
        当社で使用している、はんだ吸取器が販売終了になるといったことで、メンテナンスの時に必要となる、消耗品といった商品と一緒に持っていなかった工具も買いそろえました。いろいろネットで当たって、希望する商品が一式、いっぺんにそろうミスミから購入しました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        社内設備のメンテナンス時に使用しています
        評価 5.0満足度:5.02021/04/12
        社内で使用している白光製のはんだ吸取器 のメンテナンス時に使用しています。今までもメンテナンスはやっていましたが、メーカー推奨の工具では、行っていませんでした。この商品を使いメンテナンスすると具合が良くなりました。ミスミにしか売っていない商品もあり、手に入れやすかったので購入しました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        B1085
        B1215
        B1303
        B1304
        B1305
        B1306
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        本体型番 その他 詳細タイプ

        440円

        ( 484円 )
        1個 あり

        5日目

        FR301-81、FR301-82-クリーニングピン:加熱芯用

        440円

        ( 484円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        FR410-82、FR400-82、FR701-82、FR702-82-クリーニングピン:ヒーター用

        1,100円

        ( 1,210円 )
        1個 あり

        5日目

        FR-301、FR-400、FR-410、FM-204、FM-205-クリーニングドリル(Φ1mm)

        1,100円

        ( 1,210円 )
        1個 -

        6日目

        FR-301、FR-400、FR-410、FM-204、FM-205-クリーニングドリル(Φ1.3mm)

        1,100円

        ( 1,210円 )
        1個 あり

        5日目

        FR-301、FR-400、FR-410、FM-204、FM-205-クリーニングドリル(Φ1.6mm)

        770円

        ( 847円 )
        1個 あり

        5日目

        FR-301、FR-400、FR-410、FM-204、FM-205オプションドリルホルダー(ノズルΦ0.8/Φ1mm用)

        はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました