(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
183,920円
税込単価
202,312円

【特長】・リペアー作業のコストパフォーマンスに優れた連携型ハイスペックリワーク...

詳細情報を確認する

型番

FR811-81 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR811-81

1個

183,920( 202,312円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リペアー作業のコストパフォーマンスに優れた連携型ハイスペックリワークステーション。
・リフローに近い条件で作業可能なプロファイル機能を搭載。
・パソコンとの連携が可能。

カタログ

 

FR811-81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグの型番FR811-81のページです。
型番FR811-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

    熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

    熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

      糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ

      糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ

        熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

        熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

          吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

          吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

            こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

            こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

              プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

              プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

                角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

                角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

                  吸煙器 494 100V 平型プラグ

                  吸煙器 494 100V 平型プラグ

                    こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                    こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                      はんだこてテスター FG-101用オプション

                      はんだこてテスター FG-101用オプション

                        ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

                        ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

                          メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 WELLER
                          通常価格 183,920円 67,760円 40,513円 47,792円 770円 12,587円 35,252円 151,815円 248,770円 5,016円 400円 11,536円
                          通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                          ステーションサイズ(mm) ステーション部:60(W)×145(H)×220(D) ステーション部:160(W)×145(H)×220(D) - 167(W)×101(H)×182(D) - - - - - - - -
                          商品タイプ 関連品 関連品 - 関連品 - - - - - - - -
                          詳細タイプ ホットエアー ホットエアー - - - - - - - - - -

                          熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          基盤にパーツをリフローはんだのため
                          評価 5.0満足度:5.02020/07/10
                          SMDの細かいはんだするために購入をした。上手く使えるので、5☆で評価する。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ホットエアーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました