(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットエアー用ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A1127B
ホットエアー用ノズル ノズル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,469円
税込単価
15,916円

ホットエアー用QFP型オプションノズル(全15種)です。詳細タイプ QFP用

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    QFP用
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
商品情報を表示

A1127B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1127B

19.2×19.2

1個

14,469( 15,916円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホットエアー用QFP型オプションノズル(全15種)です。
詳細タイプ QFP用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットエアー用ノズルの型番A1127Bのページです。
型番A1127Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットエアー用ノズル

ホットエアー用ノズル

    ホットエアー851用ノズル

    ホットエアー851用ノズル

      ホットエアー用ノズル BGA

      ホットエアー用ノズル BGA

        ホットエアー用ノズル SOP・TSOP・PLCC・SOJ・BGA・SIP用

        ホットエアー用ノズル SOP・TSOP・PLCC・SOJ・BGA・SIP用

          ヒーター(BN-100用) BN-100H

          ヒーター(BN-100用) BN-100H

            ヒーター(BN-60用) BN-60H

            ヒーター(BN-60用) BN-60H

              吸取器 FR-410用交換部品

              吸取器 FR-410用交換部品

                吸取器 FR-400用交換部品

                吸取器 FR-400用交換部品

                  こて先クリーナー 604

                  こて先クリーナー 604

                    ヒーター(BN-80用) BN-80H

                    ヒーター(BN-80用) BN-80H

                      こて部吸引圧力ゲージ

                      こて部吸引圧力ゲージ

                        SURE 自動はんだ吸取器交換フィルター

                        SURE 自動はんだ吸取器交換フィルター

                          メーカー 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 石崎電機製作所
                          通常価格 11,905円 1,300円 8,800円 6,752円 420円 320円 1,620円 2,900円 485円 440円 11,615円 3,400円
                          通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   6日目  
                          その他 オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション - - -
                          詳細タイプ QFP用 ノズル BGA用(N51シリーズ) - - - - - スポンジ式こて先クリーナー - こて部吸引圧力ゲージ -
                          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 - - 関連品 関連品 コテ先クリーナー - 関連品 -

                          ホットエアー用ノズルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          A1125B
                          A1126B
                          A1128B
                          A1129B
                          A1180B
                          A1181B
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ノズル内径
                          (mm)

                          14,469円

                          ( 15,916円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          10.2×10.2

                          14,469円

                          ( 15,916円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          15.2×15.2

                          11,905円

                          ( 13,096円 )
                          1個 -

                          6日目

                          15.2×21.2

                          11,905円

                          ( 13,096円 )
                          1個 -

                          6日目

                          29.7×29.7

                          19,292円

                          ( 21,221円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          18.2×18.2

                          19,292円

                          ( 21,221円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          19.2×19.2

                          はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました