(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットエアー用ノズル BGA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N51-20
ホットエアー用ノズル BGA ノズル BGA 22MMX22MM

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

【仕様】・HAKKO FR-810B・FR-811用ノズルです。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    BGA用(N51シリーズ)
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
商品情報を表示

N51-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N51-20

23×23

1個

8,800( 9,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・HAKKO FR-810B・FR-811用ノズルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットエアー用ノズル BGAの型番N51-20のページです。
型番N51-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットエアー用ノズル BGA

ホットエアー用ノズル BGA

    ホットエアー用ノズル

    ホットエアー用ノズル

      ホットエアー851用ノズル

      ホットエアー851用ノズル

        吸取器 FR-400用交換部品

        吸取器 FR-400用交換部品

          ホットエアー用ノズル SOP・TSOP・PLCC・SOJ・BGA・SIP用

          ホットエアー用ノズル SOP・TSOP・PLCC・SOJ・BGA・SIP用

            こて部吸引圧力ゲージ

            こて部吸引圧力ゲージ

              吸取器 FR-410用交換部品

              吸取器 FR-410用交換部品

                クリーニングピン TP-100CP-13

                クリーニングピン TP-100CP-13

                  ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP

                  ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP

                    こて先クリーナー 604

                    こて先クリーナー 604

                      N61シリーズノズル

                      N61シリーズノズル

                        XDS、XDSLシリーズ 吸取こて用ノズル

                        XDS、XDSLシリーズ 吸取こて用ノズル

                          POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                          POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 WELLER goot(太洋電機産業)
                            通常価格 8,800円 11,905円 1,300円 2,900円 6,752円 11,615円 1,620円 341円 283円 485円 1,541円 2,387円 24,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - - オプション オプション - -
                            詳細タイプ BGA用(N51シリーズ) QFP用 ノズル - - こて部吸引圧力ゲージ - - - スポンジ式こて先クリーナー - - -
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - - コテ先クリーナー 関連品 - -

                            ホットエアー用ノズル BGAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N51-13
                            N51-14
                            N51-15
                            N51-21
                            N51-22
                            N51-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル内径
                            (mm)

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            11×11

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            13×13

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            15×15

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            25×25

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            28×28

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            30×30

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました