(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T31-03I
FX-100用交換こて先(T31シリーズ) テサギョウコウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】BC/C型。・円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカッ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ名:
    T31
  • 適応こて:
    FX-1001
  • 対応製品:
    FX-100
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

型番

T31-03I 解除

Loading...

商品情報を表示

T31-03Iの仕様・寸法情報

こて先形状I型シリーズ名T31
適応こてFX-1001対応製品FX-100
こて先端幅(mm)-こて先端R(mm)0.2
こて先角度(°)-こて先長さ(mm)8.4
商品タイプはんだこて用コテ先コテ先名称I型

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
コテ先名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T31-03I

I型
-
0.2
-
8.4
I型

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
BC/C型。
・円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
・引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
B型。
・円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。
・小さな面から大きな面まで対応できます。
D型。
・マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
・ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
I型。
・先端が細い円すい型で、狭ピッチなどに最適な極細タイプ。
・0603などの微小部品や、携帯電話など高密度実装の基板の修正などに最適です。
J型。
・B型・I型の先端を曲げた型で、面と点の2つのあて方が可能なタイプ。
・引きはんだ、ブリッジ修正などに使用します。
K型。
・ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。
・狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FX-100用交換こて先(T31シリーズ)の型番T31-03Iのページです。
型番T31-03Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

    T13シリーズこて先

    T13シリーズこて先

      T35シリーズこて先

      T35シリーズこて先

        T19シリーズこて先

        T19シリーズこて先

          T22シリーズ交換こて先

          T22シリーズ交換こて先

            T33シリーズこて先

            T33シリーズこて先

              T18シリーズこて先

              T18シリーズこて先

                T20シリーズこて先 T20-BCM3

                T20シリーズこて先 T20-BCM3

                  LTシリーズこて先

                  LTシリーズこて先

                    デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                    デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                      Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

                      Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

                        HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                        HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                          銅こて先 T-6B

                          銅こて先 T-6B

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 WELLER 白光 DESCO JAPAN ホーザン goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,800円 2,631円 3,241円 1,100円 2,894円 3,241円 700円 3,700円 960円 12,540円 54,765円 660円 256円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   3日目   3日目   1日目  
                            シリーズ名 T31 T13 T35 T19 T22 T33 T18 T20 LT - - - -
                            適応こて FX-1001 FM-2026 FX-1002 FX-8805、FX601-01、FX601-03 FM-2030 FX-8002 FX-8801、FX600-01、FX600-02 FX-8301 - - - - SR-60
                            対応製品 FX-100 FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 FX-100 FX-889、FR-701、FR-702、FX-601 FM-203、FM-206 FX-801 FX-888、FX-888D、FX-889、FR-701、FR-702、FX-600 FX-838 WP80、WSP80 - - - -
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - - - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            FX-100用交換こて先(T31シリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T31-03BL
                            T31-03D16
                            T31-03D52
                            T31-03IL
                            T31-03J02
                            T31-03JL02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            こて先形状 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            コテ先名称

                            1,800円

                            ( 1,980円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            B型-0.2-12B型

                            1,800円

                            ( 1,980円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            D型1.6×0.5--10D型

                            1,800円

                            ( 1,980円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            D型5.2×0.8--7.8D型

                            1,800円

                            ( 1,980円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            I型-0.2-14.7I型

                            1,800円

                            ( 1,980円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            J型-0.23011J型

                            1,800円

                            ( 1,980円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            J型-0.2308J型
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            こて先形状 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            コテ先名称

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト