(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カード  B2972

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カード B2972

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【仕様】・FX-951用です。・用途等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番本体型番その他詳細タイプ商品タイプ
B2972FX951-51、FM203-02、FM204-02オプションカード関連品
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2972

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・FX-951用です。
・用途等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カード B2972の型番B2972のページです。
型番B2972に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カード  B2972

カード B2972

    カード

    カード

      中継コード B3253

      中継コード B3253

        スリーブ B5006・B5007・B5008

        スリーブ B5006・B5007・B5008

          グット 替こて先ホットナイフGP501用

          グット 替こて先ホットナイフGP501用

            ロックキー

            ロックキー

              グット 替こて先3.2C型GP501用

              グット 替こて先3.2C型GP501用

                グット 替こて先3.2D型GP510用

                グット 替こて先3.2D型GP510用

                  PORTABLEシリーズこて先 B型

                  PORTABLEシリーズこて先 B型

                    グット ボードホルダー

                    グット ボードホルダー

                      グット 替こて先3.2C型GP510用

                      グット 替こて先3.2C型GP510用

                        はんだこて部 FX-10001

                        はんだこて部 FX-10001

                          口金 B3666

                          口金 B3666

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光
                            通常価格 400円 360円 880円 351円 1,600円 290円 1,600円 1,504円 330円 95,676円 1,600円 5,866円 500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   19日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            本体型番 FX951-51、FM203-02、FM204-02 FX952-51、FX838-01 FX951-51、FX952-51、FX950-01、FM203-02、FX801-81、FX838-01、FM204-02、FT801-01 - - FX950-01 - - - - - - FX-8804
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - - - - - オプション オプション
                            詳細タイプ カード カード 中継コード - - ロックキー - - - - - こて部(スリーブ(イエロー)付き) 口金
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 - - - - - ステーション型はんだこて 関連品

                            カード B2972のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            FX951の温度変更に
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/17
                            カード B2972をなくしてしまい、FX-951の温度変更ができなくなったので購入。
                            温度変更できるようになりました。
                            安く手に入って満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました