(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継コード B3253

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中継コード B3253

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

【仕様】・FX-951用です。・サイズ等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3253

1個

880( 968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・FX-951用です。
・サイズ等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継コード B3253の型番B3253のページです。
型番B3253に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継コード B3253

中継コード B3253

    スリーブ B5006・B5007・B5008

    スリーブ B5006・B5007・B5008

      カード  B2972

      カード B2972

        こてホルダー組品 ネジ付 B2881

        こてホルダー組品 ネジ付 B2881

          はんだこて部 FX-10001

          はんだこて部 FX-10001

            ロックキー

            ロックキー

              カード

              カード

                口金 B3666

                口金 B3666

                  PORTABLEシリーズこて先 B型

                  PORTABLEシリーズこて先 B型

                    ホットツイーザー FX-8804用こて先

                    ホットツイーザー FX-8804用こて先

                      はんだこて用パーツ(PX-201用)

                      はんだこて用パーツ(PX-201用)

                        固定パイプ  B1157

                        固定パイプ B1157

                          T11シリーズこて先

                          T11シリーズこて先

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光
                            通常価格 880円 351円 400円 1,974円 5,866円 290円 360円 500円 330円 3,858円 88円 110円 1,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体型番 FX951-51、FX952-51、FX950-01、FM203-02、FX801-81、FX838-01、FM204-02、FT801-01 - FX951-51、FM203-02、FM204-02 - - FX950-01 FX952-51、FX838-01 FX-8804 - - - 984、985 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - オプション -
                            詳細タイプ 中継コード - カード - こて部(スリーブ(イエロー)付き) ロックキー カード 口金 - - - 固定パイプ -
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 ステーション型はんだこて 関連品 関連品 関連品 - - - 関連品 -

                            中継コード B3253のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました