(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W

N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,038円
税込単価
20,942円

【特長】・温められた窒素ガスではんだ付け性が向上。こて先の酸化防止効果や予熱効...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ヒータータイプ:
    コンポジットヒーター
  • ヒータ消費電力(W):
    70
  • 設定温度範囲(℃):
    200~450
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • こて全長(mm):
    205
  • こて重量(g):
    45
  • 対応こて先:
    T13シリーズこて先・ノズル組品
  • 最高温度(℃):
    400

型番

FM2026-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM2026-02

1個

19,038( 20,942円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温められた窒素ガスではんだ付け性が向上。こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり。

カタログ

 

Loading...

FM2026-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70Wの型番FM2026-02のページです。
型番FM2026-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W

N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W

    はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W

    はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W

      はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー

      はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー

        高熱容量はんだこて部 FM-2030 24V-140W

        高熱容量はんだこて部 FM-2030 24V-140W

          ヒーター 100V A5010

          ヒーター 100V A5010

            マイクロはんだこて部 FX-1002

            マイクロはんだこて部 FX-1002

              はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

              はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                はんだこて FX-601 100V

                はんだこて FX-601 100V

                  グット 板金用はんだこて150W相当

                  グット 板金用はんだこて150W相当

                    温調回路付はんだこて PX-501

                    温調回路付はんだこて PX-501

                      ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

                      ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

                        N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

                        N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

                          グット 低ボルトはんだこて6V6W

                          グット 低ボルトはんだこて6V6W

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) ケニス コテライザー(宝商) 白光 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 19,038円 7,351円 5,846円 10,955円 1,100円 7,586円 6,820円 7,263円 5,520円 12,600円 9,089円 18,328円 2,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   7日目   1日目  
                            ステーション/直結 ステーション - - ステーション - - ステーション 直結 直結 - 直結 ステーション -
                            ヒータータイプ コンポジットヒーター - コンポジットヒーター コンポジットヒーター - - セラミックヒーター セラミックヒーター ニクロムヒーター - - セラミックヒーター -
                            ヒータ消費電力(W) 70 - 70 140 - - 65 47 110 - - 150 -
                            設定温度範囲(℃) 200~450 - 200~450 200~500 - - 50~480 240~540 550 - 500 200~500 -
                            鉛フリーはんだ対応 - - - - - -

                            N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました