(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー

はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,846円
税込単価
6,431円

FX-952用。【特長】・本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセー...

詳細情報を確認する

  • ヒータータイプ:
    コンポジットヒーター
  • ヒータ消費電力(W):
    70
  • 設定温度範囲(℃):
    200~450
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • こて全長(mm):
    188
  • こて重量(g):
    30
  • 対応はんだこて:
    FX952-51
  • 詳細タイプ:
    こて部(スリーブ組品:ブルー付き)
  • 商品タイプ:
    関連品

(i)ご注意

  • 本商品にこて先は含まれておりません。

型番

FM2028-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM2028-02

1個

5,846( 6,431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

FX-952用。
【特長】
・本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます

(i)ご注意

  • 本商品にこて先は含まれておりません。

カタログ

 

Loading...

FM2028-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルーの型番FM2028-02のページです。
型番FM2028-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー

はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー

    はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

    はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

      電源コード 2極接地プラグ B2387

      電源コード 2極接地プラグ B2387

        平形はんだこてL型タイプ用交換コテ先

        平形はんだこてL型タイプ用交換コテ先

          マイクロはんだこて部 FX-1002

          マイクロはんだこて部 FX-1002

            Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

            Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

              WXP 200 はんだごて+WSR 202コテ台セット

              WXP 200 はんだごて+WSR 202コテ台セット

                ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                  ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

                  ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

                    H-6 コテ台用パーツ

                    H-6 コテ台用パーツ

                      Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

                      Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

                        小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

                        小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

                          コテライザー こて先ハンディプロ用

                          コテライザー こて先ハンディプロ用

                            メーカー 白光 白光 白光 石崎電機製作所 白光 DESCO JAPAN WELLER コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) ホーザン DESCO JAPAN 白光 コテライザー(宝商)
                            通常価格 5,846円 12,102円 1,800円 2,200円 7,586円 40,640円 41,575円 270円 941円 419円 43,653円 960円 941円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   7日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            ヒータータイプ コンポジットヒーター コンポジットヒーター - - - - - - - - - - -
                            ヒータ消費電力(W) 70 70 - - - - 200 - - - - - -
                            設定温度範囲(℃) 200~450 200~450 - - - - - - - - - - -
                            鉛フリーはんだ対応 - - - - - - - - - - -
                            静電対策(ESD) - - - - - - - - - - -

                            はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました